Der Brocade 25G-SFP28-ER-I Kompatibler SFP28 Transceiver bietet einen 25GBase-ER-Durchsatz von bis zu 30km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über eine LC-Duplex-Schnittstelle. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren und eignet sich sowohl für Außen- als auch für Innenanwendungen. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA-, CPRI- und eCPRI-Standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade 25G-SFP28-ER-I Kompatibel 25GBASE-ER 1310nm 30km Industriell Duplex LC SMF
#100086
#100086
320,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25GER-31-I
10 verkauft
9 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 21.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Brocade 25G-SFP28-ER-I Kompatibles 25GBASE-ER SFP28 Optisches Transceiver Modul für Datenzentren und Telekommunikation (SMF, 1310nm, 30km, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Brocade Kompatibel
25G-SFP28-ER-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabelabstand
30km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DML 1310nm
Empfängertyp
APD
TX Power
-0.5~6.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-19.5dBm
Leistungsbudget
19dB
Empfängerüberlastung
-4dBm
Stromverbrauch
≤2W
Extinktionsverhältnis
4dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
CDR
TX & RX Eingebautes CDR
FEC-Funktion
Nicht unterstützt
Protokolle
SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431
Garantie
5 Jahre
Kerngröße
G.652
Verpackungstechnik
BOX-Verpackung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Betrieb mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Zentrale Wellenlänge | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 2km | 20km | 30km |
Sendertyp | VCSEL | DFB | DFB | DFB | DML |
Medien | MMF | SMF | SMF | SMF | SML |
Verpackungstechnik | COB Verpackung | BOX Verpackung | BOX Verpackung | BOX Verpackung | BOX Verpackung |
Chip | Macom | Macom | Semtech | Maxim | Maxim |
Anwendung | 25G Ethernet/ Datenzentrum/ 5G Wireless Network | 25G Ethernet/ Datenzentrum/ 5G Wireless Network | 25G Ethernet/ Datenzentrum/ 5G Wireless Network | 25G Ethernet/ Datenzentrum/ 5G Wireless Network | 25G Ethernet/ Datenzentrum/ 5G Wireless Network |
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Application (1)Application Environment (1)CDR (1)FS Box (1)Matching Cables (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
9
0
0
0
0
P***k
United States
14.03.2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0R***n
United States
19.12.2022
Very quick shipping and got what i ordered.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0o***n
United States
20.09.2022
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen