As an electronic game developer and publisher, the game development company is mainly responsible for developing and publishing computer games, and has published more than 200 games since 2003. Now this company has established a long-term cooperative relationship with FS.
The client's existing network can no longer support the current normal operation of the business, and needs to seek an upgrading network solution to achieve a more efficient and productive business with better performance, reliability, and security.
Die derzeitige Bandbreite der Netzzugangsebene ist mit einer Höchstgeschwindigkeit von nur 10 G begrenzt, was den aktuellen Geschäftsanforderungen nicht gerecht wird. In Spitzenzeiten kommt es im Netz zu erheblichen Paketverlusten oder sogar zu Unterbrechungen.
Mit zunehmender Größe des Netzwerks wird die Verbindung zwischen den Geräten komplexer, was zu einer chaotischen Gesamtnetztopologie führt. Wenn das Netzwerk gestört ist, wird die Fehlersuche extrem komplex.
Der Renovierungsplan des Kunden hat Kostenbeschränkungen und erfordert, dass die Geräte jedes Knotens die Preise so weit wie möglich senken und gleichzeitig die Nachfrage befriedigen. Gleichzeitig hofft man, dass die neuen Geräte mit den derzeit verwendeten HW-kompatiblen Modulen und Kabeln kompatibel sind, um die künftige Kompatibilität zu gewährleisten.
Die Kunden stellen hohe Anforderungen an die Netzsicherheit und hoffen, daß Netzausfälle in Zukunft rasch behoben werden können, um die durch Ausfälle verursachten wirtschaftlichen Verluste zu verringern.
Die Zusammenarbeit des Spieleunternehmens mit FS begann im Jahr 2023, als das Netzwerkteam feststellte, dass die Switching-Funktionen im Netzwerk des Rechenzentrums aufgerüstet werden mussten. Das Spiele-Rechenzentrum hatte Probleme mit der Netzwerkgeschwindigkeit und -leistung, und die Wartung und Aufrüstung der alten Switches wurde immer arbeitsintensiver und kostspieliger.
Auf der Core- und Aggregationsebene werden die N8560-32C- und N8550-32C-Switches mit 32x 100G-Ports eingesetzt, um eine höhere Geschwindigkeit und Bandbreite zu erzielen, die Latenz zu reduzieren und die Gesamtleistung zu verbessern.
Auf der Zugriffsebene unterstützen S5860-48XMG und S5860-24MG-U mit Multi-Gig-Ethernet- und 2,5G-Multi-Gig-Ethernet-Ports höhere Verbindungsgeschwindigkeiten als die bisher von den meisten Geräten verwendeten Gigabit-Ethernet-Ports..
Das Spieleentwicklungsunternehmen hat auch die Vorteile der PicOS®-Switches und der AmpCon™-Unified-Management-Plattform genutzt, um hochleistungsfähige Gaming-Rechenzentrumslösungen zu entwickeln, die eine Remote-Bereitstellung und automatisierte Verwaltung ermöglichen. Es liefert ein leistungsstarkes, einfach zu verwaltendes und sicheres Netzwerk, das den Betrieb vereinfacht und die Gesamtbetriebskosten reduziert.
Schließlich können die originalen Huawei-kompatiblen Module des Kunden einfach über die FS Airmodule Smart Cloud konfiguriert werden, um die Kompatibilität mit Geräten verschiedener Marken sicherzustellen. So müssen keine zusätzlichen Module gekauft werden, und das hilft, Budgetkosten zu sparen.
Seit der Einführung von FS-Lösungen hat das Spieleentwicklungsunternehmen schnellere Netzwerk- und Kosteneinsparungen erzielt. Von 10G auf 100G aufgerüstet, was zu einem effizienteren und produktiveren Geschäft mit besserer Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit führt. Mit der AmpCon™ Management Platform kann das Netzwerk des Rechenzentrums einfach und sicher von jedem Ort aus skaliert oder aktualisiert werden, mit automatischer Bereitstellung und Richtliniendurchsetzung, um Stunden manueller Arbeit zu sparen.
„ Danke für die Lösung und danke für das Angebot. Auch der Wechsel zum "Core"-Switch ist sehr sinnvoll, vor allem, weil er so viel spart! Es ist interessant, einen Switch zu sehen, der 100G oder 40G Ports auf 32 Ports verarbeiten kann. Ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit. “
Von einem Unternehmensvertreter