Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной Модуль 40G QSFP+ -> 4 дуплекс LC Breakout Кабель AOC (Active Optical Cable)
Hot #30809
Hot #30809
US$89.00
FS P/N: Q-8LCAOxxFS P/N: Q-8LCAOxx
Заказы 3.4K
Отзывы 18
Вопросы 3
Choose Length:
1m (3ft)
2m (7ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
28 на глобальном складе, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
40G QSFP+ Active Optical Cable (AOC)& (Заказной длина, QSFP+ -> 4 duplex LC)
Описание
Артикул
Q-8LCAOxx
Название поставщика
FS.COM
Тип разъёма
QSFP+ to 4 duplex LC
Макс. скорость передачи данных
40 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
3 мм
Тип волокна
OM3 Многомодовое волокно (MMF)
Длинна кабеля
Заказной
Материал оболочки
OFNP
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
10G/40G Ethernet или Fibre Channel
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
40G QSFP+ Active Optical Cable (AOC)& (Заказной длина, QSFP+ -> 4 duplex LC)
Описание
Артикул
Q-8LCAOxx
Название поставщика
FS.COM
Тип разъёма
QSFP+ to 4 duplex LC
Макс. скорость передачи данных
40 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
3 мм
Тип волокна
OM3 Многомодовое волокно (MMF)
Длинна кабеля
Заказной
Материал оболочки
OFNP
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
10G/40G Ethernet или Fibre Channel
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$89.00
28 на глобальном складе