Модуль 400GBASE-ER8 поддерживает длину соединения до 40 км по стандартной паре одномодового волокна G. 652 (SMF) с duplex LC разъемами. Он соответствует протоколу IEEE 802.3 bs и стандарту 400GAUI-8, QSFP-DD HW Rev 5.1 и QSFP-DDCMIS Rev 4.0. Сигнал 400G Ethernet передается на восьми длинах волн. Мультиплексирование и демультиплексирование восьми длин волн управляются внутри устройства.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 модуль 1310 нм 40 км LC SMF DOM
#132698
#132698
US$6,999.00
FS P/N: QDD-ER8-400GFS P/N: QDD-ER8-400G
Заказы 11
Отзывы 6
Вопросы 3
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 03 июн, 2024
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
Общий совместимый 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 модуль 1310 нм 40km DOM (SMF, 1310 нм, 40 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QDD-ER8-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
40 км
Разъём
Duplex LC (UPC)
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
LWDM EML
Тип приёмника
APD
Мощность TX
-0.6~5.6 дБм
Чувствительность приёмника
<-16.1 дБм(SECQ–17.5 дБм)
Бюджет мощности
15.5 дБ
Перегрузка приёмника
-3.4 дБ
Потребляемая мощность
≤14 Вт
Коэффициент экстинкции
6 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Гарантия
5 лет
Note: Чувствительность приёмника (OMAouter), each lane (max) is informative and is defined for a transmitter with SECQ of 1.4 дБ.
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Структурированные кабельные соединения 400G
Соединения Leaf-spine
Более
Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары Архитектура телекоммуникационной сети
Посмотреть товары Особенности
Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 40km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤14W | ≤14W | ≤12W | ≤14W | ≤10W |
Transmitter Type | LWDM EML | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Packaging Technology | BOX | BOX | COB | BOX | COB |
Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cn | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Application | Data Center | Data Center | Data Center | Data Center | Data Center 400G to 4x100G Breakout |
Описание
Общий совместимый 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 модуль 1310 нм 40km DOM (SMF, 1310 нм, 40 км, LC, DOM)
Модуль 400GBASE-ER8 поддерживает длину соединения до 40 км по стандартной паре одномодового волокна G. 652 (SMF) с duplex LC разъемами. Он соответствует протоколу IEEE 802.3 bs и стандарту 400GAUI-8, QSFP-DD HW Rev 5.1 и QSFP-DDCMIS Rev 4.0. Сигнал 400G Ethernet передается на восьми длинах волн. Мультиплексирование и демультиплексирование восьми длин волн управляются внутри устройства.
Описание
Артикул
QDD-ER8-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
40 км
Разъём
Duplex LC (UPC)
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
LWDM EML
Тип приёмника
APD
Мощность TX
-0.6~5.6 дБм
Чувствительность приёмника
<-16.1 дБм(SECQ–17.5 дБм)
Бюджет мощности
15.5 дБ
Перегрузка приёмника
-3.4 дБ
Потребляемая мощность
≤14 Вт
Коэффициент экстинкции
6 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Гарантия
5 лет
Note: Чувствительность приёмника (OMAouter), each lane (max) is informative and is defined for a transmitter with SECQ of 1.4 дБ.
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Структурированные кабельные соединения 400G
Соединения Leaf-spine
Более
Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары Архитектура телекоммуникационной сети
Посмотреть товары Особенности
Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 40km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤14W | ≤14W | ≤12W | ≤14W | ≤10W |
Transmitter Type | LWDM EML | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Packaging Technology | BOX | BOX | COB | BOX | COB |
Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cn | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Application | Data Center | Data Center | Data Center | Data Center | Data Center 400G to 4x100G Breakout |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$6,999.00
Задержка поставки