Кольцо D-образное кабельное предназначено для организации кабеля и кабельных пучков в шкафах и стойках, обеспечивает их поддержку, гарантирует необходимый радиус изгиба коммутационных шнуров и кабеля при подведении их к оборудованию. При использовании кольца существенно снижается вероятность появления перегибов и изломов кабелей. Пользователь может просто повернуть, чтобы установить или удалить кольцо.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Большое пластиковое D-образное кольцо для горизонтального кабельного органайзера, 5 шт/уп
Большое кольцо пластиковое для горизонтального кабельного организатора, 85.5 x 44.0 мм, D-образное, 5 шт/уп
Решение для применения
Особенности
Универсальное D-образное кольцо может использоваться со съемным кабельным органайзером горизонтальным FS в зависимости от потребностей.
Большое кольцо пластиковое для горизонтального кабельного организатора, 85.5 x 44.0 мм, D-образное, 5 шт/уп
Кольцо D-образное кабельное предназначено для организации кабеля и кабельных пучков в шкафах и стойках, обеспечивает их поддержку, гарантирует необходимый радиус изгиба коммутационных шнуров и кабеля при подведении их к оборудованию. При использовании кольца существенно снижается вероятность появления перегибов и изломов кабелей. Пользователь может просто повернуть, чтобы установить или удалить кольцо.
Универсальное D-образное кольцо может использоваться со съемным кабельным органайзером горизонтальным FS в зависимости от потребностей.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$6.90