キャンパスネットワークのスマートインフラ化
い、既存のネットワークの容量や性能では、学校発展のニーズを満たすことがますます難しくなっています。キャンパスネットワークは、高い電力消費、ケーブルの混乱、ネットワークのメンテナンスとトラブルシューティングの難しさなど、多くの問題に直面しています。FSは、「有線+無線」POLソリューションを提供し、キャンパスネットワークの高速相互接続を、高い信頼性、長期安定性、便利な管理で実現します。
FSは、人口密度の高いキャンパスに信頼性の高いGPON POLソリューションを提供します。光回線端末(OLT)をコアとして、多段分岐と多様な光ネットワークユニット(ONU)のマッチングを採用し、机上まで届くファイバネットワークを実現し、最大2048端末までサポートして、高速インターネットやモニタリングなどのユーザーのアクセス需要に応えます。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の製品
TA1910-4GVC-W
主な用途: 寮、教室、アパート
1Gイーサネットポート×4、POTSポート×2、RFポート×1
PPPOEダイヤルアップ、NAT、DHCPサーバーをサポート
エポン及びGponデュアルモード自動切換え装置
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
柔軟なアクセス
柔軟なネットワーク、ポイント・トゥ・マルチポイント、様々なアプリケーションシナリオに適用可能。
様々なユーザーの端末アクセスに対応するため、多様なONUインターフェースタイプを用意。
高帯域幅
純粋にパッシブな伝送媒体であり、伝送速度を効果的に高めることができる。
上り1.25Gbps、下り2.5Gbpsの広帯域アクセスで、ユーザーのインターネット需要に対応します。
簡易管理
ネットワーク機器全体を一元管理し、運用・保守の負担を効果的に軽減します。
GPONから10G PONへのアップグレードをスムーズに行い、今後の開発ニーズに対応する。