Wi-Fi 6ワイヤレスネットワークをアップグレードして、デジタル学習を変革する
Wi-Fiは、今日のキャンパスで利用できる教育インフラストラクチャの重要な部分になっています。 ただし、スマートデバイスの普及とデジタル教育の台頭により、生徒の学習方法が大きく変化しただけでなく、ワイヤレスネットワークは、高遅延、低速、高干渉、低セキュリティなどの課題に直面するようになりました。
FSキャンパスWi-Fi 6ワイヤレスソリューションは、最適なサービスを保証するために最適な接続と帯域幅を提供します。 強力な信号は、多くの同時クライアントに高いデータレートを提供し、学生と教職員が信頼性の高い高性能Wi-Fiネットワークを通じて最高の学習と教育体験を得ることができるようにします。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の製品
- ワイヤレスデバイス
- ネットワークデバイス
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
強力で高密度
マルチラジオWi-Fi 6は、瞬時の信頼性を提供し、高干渉環境での優れたユーザーエクスペリエンスを保証します。
マルチキャストの最適化により、ビデオ放送学習を使用する場合の伝送効率が向上し、機器のパフォーマンス負荷が軽減されます。
より安全、より信頼性
ポータル認証とAAA統合は、スタッフのオンラインの安全性を確保するためのより高いレベルのセキュリティを提供します。
ネットワークセキュリティを保護するために、DDOS攻撃、URLフィルタリング、ARPスプーフィング、およびその他のネットワーク脅威に抵抗します。
低コスト、将来に直面する
Wi-Fi 6は、Wi-Fi 5およびWi-Fi 4デバイスと100%下位互換性があり、さまざまなデバイスのネットワークニーズに対応します。
Wi-Fiデバイスを完全にアップグレードせずに現在のWi-FiテクノロジーからWi-Fi6にアップグレードすることで、将来の展開のコストを削減します。
簡単な管理
シンプルなネットワークメンテナンスにより、運用コストが削減され、ITチームの効率が向上します。
直感的なWebインターフェイスにより、ワイヤレスネットワークの構成と管理が容易になり、システムステータスが一目でわかります。