簡素化されたネットワーク構造
クラウドサービス、IoT、Wi-Fi 6、各種ビデオサービスの台頭により、従来の企業ネットワークは、その複雑なアーキテクチャと高い維持・拡張コストにより、増大するネットワーク需要に対応することがすでに困難な状況となっています。FSは、従来のキャンパスネットワークをベースに、全光ネットワーク(xPON)を用いてキャンパスLANにアクセスし、よりフラットで導入しやすく、企業オフィスの業務統合型ネットワークを構築します。
このソリューションでは、多段分割により各階のオフィスエリアをカバーするFSのOLT3610-08GP4S装置と、最大2048端末のアクセスをサポートするDiversified ONU(TA1710-4G-P)を使用し、高層オフィスエリアのネットワークニーズに対応したフルフロア、フルリージョンネットワークカバレッジを実現することが可能です。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の商品
- ワイヤレスデバイス
- ネットワークデバイス
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
メリット
高い建設効率
光ファイバは、従来のネットワークケーブルに代わり、取り扱いや構築が容易になりました。
簡素化されたネットワーク構造により、大規模なケーブル配線が必要なくなり、建設時間が大幅に短縮されます。
省スペース
光ファイバは細く、集約できるため、配線スペースを効果的に節約できます。
アクティブデバイスの代わりに光デバイスを使用すると、サーバールームのスペースが大幅に簡素化されます。
グリーン省エネ
光ファイバ媒体は緑色で、非常に長い耐用年数を持っています。
アクティブな機器が大幅に削減され、機器のエネルギー消費が大幅に制御されます。