FHD(FS高密度)シリーズのMTP®ファイバカセットモジュールは、ユニットの背面に12芯MTP®アダプタを備え、前面パッチフィールドのLCデュプレックスアダプタにルーティングされ、高密度ファイバケーブルアセンブリと相互接続して複数のアプリケーションに使用できます。
MTP®-12カセットは、高密度で費用対効果の高い10G展開と、40、100、さらには400Gへの最も簡単な移行を可能にします。カセットを使用すると、FHDシリーズのラックユニット(1RU)に48のファイバ接続を配置できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FHD(FS高密度)シリーズのMTP®ファイバカセットモジュールは、ユニットの背面に12芯MTP®アダプタを備え、前面パッチフィールドのLCデュプレックスアダプタにルーティングされ、高密度ファイバケーブルアセンブリと相互接続して複数のアプリケーションに使用できます。
MTP®-12カセットは、高密度で費用対効果の高い10G展開と、40、100、さらには400Gへの最も簡単な移行を可能にします。カセットを使用すると、FHDシリーズのラックユニット(1RU)に48のファイバ接続を配置できます。
FHD(FS高密度)光ファイバカセットはエンクロージャーに迅速に取り付けられ、モジュラー設計により、将来のネットワーク速度の向上に合わせてインフラストラクチャの導入や拡張が容易になります。
明確な番号付け
可視ポート識別によりアレイ接続を追跡するのに役立つ
ジルコニアセラミックスリーブ
高精度でケーブル間の接続を最大限に確保
二層固定構造
セキュリティパネルにより、設置と接続の安定性が向上
US Conec MTP®コネクタとCorningファイバを使用することで、パワーバジェットが限られている高速ネットワーク環境でも、低い挿入損失とパワーペナルティを保証します。
ファイバ種類 | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm |
ファイバ芯数 | 12芯 | 12芯 | 12芯 | 8芯 | 24芯 | 24芯 |
LCポート数 | 6ポート | 6ポート | 6ポート | 4ポート | 12ポート | 12ポート |
MTP®ポート数 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
極性 | タイプAF | タイプA | 汎用 | 汎用 | タイプA | タイプAF |
トランク方式 | メソッドAトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 |
カセット方式 | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(汎用) | MTP®カセット(汎用) | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(A - AF) |
FHD(FS高密度)シリーズのMTP®ファイバカセットモジュールは、ユニットの背面に12芯MTP®アダプタを備え、前面パッチフィールドのLCデュプレックスアダプタにルーティングされ、高密度ファイバケーブルアセンブリと相互接続して複数のアプリケーションに使用できます。
MTP®-12カセットは、高密度で費用対効果の高い10G展開と、40、100、さらには400Gへの最も簡単な移行を可能にします。カセットを使用すると、FHDシリーズのラックユニット(1RU)に48のファイバ接続を配置できます。
FHD(FS高密度)光ファイバカセットはエンクロージャーに迅速に取り付けられ、モジュラー設計により、将来のネットワーク速度の向上に合わせてインフラストラクチャの導入や拡張が容易になります。
明確な番号付け
可視ポート識別によりアレイ接続を追跡するのに役立つ
ジルコニアセラミックスリーブ
高精度でケーブル間の接続を最大限に確保
二層固定構造
セキュリティパネルにより、設置と接続の安定性が向上
US Conec MTP®コネクタとCorningファイバを使用することで、パワーバジェットが限られている高速ネットワーク環境でも、低い挿入損失とパワーペナルティを保証します。
ファイバ種類 | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm |
ファイバ芯数 | 12芯 | 12芯 | 12芯 | 8芯 | 24芯 | 24芯 |
LCポート数 | 6ポート | 6ポート | 6ポート | 4ポート | 12ポート | 12ポート |
MTP®ポート数 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
極性 | タイプAF | タイプA | 汎用 | 汎用 | タイプA | タイプAF |
トランク方式 | メソッドAトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 |
カセット方式 | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(汎用) | MTP®カセット(汎用) | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(A - AF) |
13,947円 (税込)