4メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーと4.0mmの固定レンズを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供します。最大50m(164ft)の赤外線範囲により、夜間でも鮮明な映像を映し出します。屋内および屋外環境用に設計されており、家庭、店舗、その他の中小企業に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC701-4M-B、Super HD 4MP サーマル&オプティカル デュアルスペクトル バレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、人体温度スクリーニング、固定焦点4.0mmレンズ搭載PoEネットワークカメラ)
#174116
#174116
288,021円 (税抜)
FS P/N: IPC701-4M-B316,823円 (税込)
FS P/N: IPC701-4M-B
3 販売数
2 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫34点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
3日間返品
7日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
IPC701-4M-B、4MP サーマル&オプティカル デュアルスペクトル バレット型ネットワークカメラ
製品規格
ケース種類
バレット
イメージセンサー
1/1.8"プログレッシブスキャン、CMOS
最大解像度
4メガピクセル
焦点距離
4mm、固定
最大フレーム
1280x720 @ 30fps
アパーチャ
F1.6
IR範囲
最大50m(164ft)
視野角(HxV)
57.0-42.0°
最低被写体照度
色 0.001 Lux(F1.6、AGC ON)
B/W 0.0005 Lux(F1.6、AGC ON)
0 Lux(IR付き)
B/W 0.0005 Lux(F1.6、AGC ON)
0 Lux(IR付き)
WDR
120dB
双方向オーディオ
対応、マイク、スピーカー内蔵
エッジストレージ
Micro SD、最大256GB
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
最大消費電力
12W
電源
DC 12V ± 25%、PoE(IEEE802.3af)
動作温度範囲
-40 ~ 70°C(-48 ~ 158°F)
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露なし)
寸法(Hx Wx D)
13.9''x4.1''x4.6''(354x104x116mm)
接続ソリューション
PoE NVR電源
PoE NVR電源
製品を見る 特徴
温度異常を検知
人体温度スクリーニングと顔検出をサポートする視覚化された温度測定により、問題を再確認し、効率を向上させます。
真の広ダイナミックレンジ
120dBの広ダイナミックレンジ(WDR)により、より大きなスケールの明るさを捉えることができます。コントラストの高い光の下でも、
影の影響を最小限に抑え、画像をリアルに表現します。
影の影響を最小限に抑え、画像をリアルに表現します。
WDRなし
WDR付き
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
ビデオ
仕様一覧
IPC701-4M-B、4MP サーマル&オプティカル デュアルスペクトル バレット型ネットワークカメラ
4メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーと4.0mmの固定レンズを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供します。最大50m(164ft)の赤外線範囲により、夜間でも鮮明な映像を映し出します。屋内および屋外環境用に設計されており、家庭、店舗、その他の中小企業に最適です。
製品規格
ケース種類
バレット
イメージセンサー
1/1.8"プログレッシブスキャン、CMOS
最大解像度
4メガピクセル
焦点距離
4mm、固定
最大フレーム
1280x720 @ 30fps
アパーチャ
F1.6
IR範囲
最大50m(164ft)
視野角(HxV)
57.0-42.0°
最低被写体照度
色 0.001 Lux(F1.6、AGC ON)
B/W 0.0005 Lux(F1.6、AGC ON)
0 Lux(IR付き)
B/W 0.0005 Lux(F1.6、AGC ON)
0 Lux(IR付き)
WDR
120dB
双方向オーディオ
対応、マイク、スピーカー内蔵
エッジストレージ
Micro SD、最大256GB
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
最大消費電力
12W
電源
DC 12V ± 25%、PoE(IEEE802.3af)
動作温度範囲
-40 ~ 70°C(-48 ~ 158°F)
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
保存湿度範囲
≤ 95% RH(結露なし)
寸法(Hx Wx D)
13.9''x4.1''x4.6''(354x104x116mm)
接続ソリューション
PoE NVR電源
PoE NVR電源
製品を見る 特徴
温度異常を検知
人体温度スクリーニングと顔検出をサポートする視覚化された温度測定により、問題を再確認し、効率を向上させます。
真の広ダイナミックレンジ
120dBの広ダイナミックレンジ(WDR)により、より大きなスケールの明るさを捉えることができます。コントラストの高い光の下でも、
影の影響を最小限に抑え、画像をリアルに表現します。
影の影響を最小限に抑え、画像をリアルに表現します。
WDRなし
WDR付き
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイルアプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
288,021円 (税抜)
316,823円 (税込)
グローバル倉庫34点在庫あり