4.0mm固定レンズを備えた4メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。IR範囲が最大30m(98ft)であるため、このカメラは夜間でも鮮明なビデオを配信できます。屋内外の環境向けに設計されており、IP67の耐候性を備えており、家庭、店舗、その他の中小企業に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC501-2X4M-B Super HD 4MPフルカラー 広角固定 バレット型ネットワークカメラ(内蔵マイク付き、IP67耐候性、固定焦点4.0mmレンズ付きPoEネットワークカメラ)
#174115
#174115
70,456円 (税抜)
FS P/N: IPC501-2X4M-B77,502円 (税込)
FS P/N: IPC501-2X4M-B
31 販売数
2 レビュー
8 Q&A
日本倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
グローバル倉庫52点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
3日間返品
7日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
IPC501-2X4M-B 4MP 広角固定 バレット型ネットワークカメラ
製品規格
ケース種類
バレット
イメージセンサー
1/2.9"プログレッシブスキャン、CMOS
最大解像度
4メガピクセル
焦点距離
4.0mm、固定
最大フレーム
4096x1800 @ 25fps
アパーチャ
F1.0
LED距離
最大30m(98ft)
視野角
160.00°±10°(H)、43.22°(V)、180.13°±10°(D)
最低被写体照度
0.0005lux(F1.0、AGC ON)
WDR
DWDR
エッジストレージ
Micro SD、最大256GB
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
材質
金属 + プラスチック
侵入保護
IP67
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 144°F)
電源
DC 12V ± 25%、PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力
6.5W
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
寸法(HxWxD)
3.0"x5.1"x10.7"(76x130x273mm)
接続ソリューション
マイルストーンで管理
スイッチに接続
マイルストーンで管理
製品を見る スイッチに接続
製品を見る 特徴
スマートな行動検知でビジネスを保護
スマート侵入防止は、葉、鳥、ライトなどによる誤報を減らし、人間、自動車、および非自動車に正確に焦点を合わせることができます。
モーション検知
エリア侵入
ラインクロッシング
真っ暗闇でもフルカラー映像が楽しめる
2つのLEDにより、暗闇でも色鮮やかな鮮明な画像を得ることができ、30m/98ftの優れた暗視距離を提供します。
その他の暗視機能
FSフルカラー暗視機能
160°の視野を確保
ダブルレンズスプライシング技術の採用により、水平視野角160.0°を実現し、モニタリング効率とユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させました。
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイル アプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
ONVIFが互換性を確保
このカメラはONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要なく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
仕様一覧
IPC501-2X4M-B 4MP 広角固定 バレット型ネットワークカメラ
4.0mm固定レンズを備えた4メガピクセルのプログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用したネットワークカメラは、高解像度のプロフェッショナルな監視およびセキュリティソリューションを提供できます。IR範囲が最大30m(98ft)であるため、このカメラは夜間でも鮮明なビデオを配信できます。屋内外の環境向けに設計されており、IP67の耐候性を備えており、家庭、店舗、その他の中小企業に最適です。
製品規格
ケース種類
バレット
イメージセンサー
1/2.9"プログレッシブスキャン、CMOS
最大解像度
4メガピクセル
焦点距離
4.0mm、固定
最大フレーム
4096x1800 @ 25fps
アパーチャ
F1.0
LED距離
最大30m(98ft)
視野角
160.00°±10°(H)、43.22°(V)、180.13°±10°(D)
最低被写体照度
0.0005lux(F1.0、AGC ON)
WDR
DWDR
エッジストレージ
Micro SD、最大256GB
デジタルノイズリダクション
2D/3D DNR
ビデオ圧縮
Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
材質
金属 + プラスチック
侵入保護
IP67
動作温度範囲
-30 ~ 60°C(-22 ~ 144°F)
電源
DC 12V ± 25%、PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力
6.5W
相互運用性
onvif.orgでONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、ONVIF®プロファイルTの仕様
寸法(HxWxD)
3.0"x5.1"x10.7"(76x130x273mm)
接続ソリューション
マイルストーンで管理
スイッチに接続
マイルストーンで管理
製品を見る スイッチに接続
製品を見る 特徴
スマートな行動検知でビジネスを保護
スマート侵入防止は、葉、鳥、ライトなどによる誤報を減らし、人間、自動車、および非自動車に正確に焦点を合わせることができます。
モーション検知
エリア侵入
ラインクロッシング
真っ暗闇でもフルカラー映像が楽しめる
2つのLEDにより、暗闇でも色鮮やかな鮮明な画像を得ることができ、30m/98ftの優れた暗視距離を提供します。
その他の暗視機能
FSフルカラー暗視機能
160°の視野を確保
ダブルレンズスプライシング技術の採用により、水平視野角160.0°を実現し、モニタリング効率とユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させました。
いつでもどこでもセキュリティを保護
Webブラウザー、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、およびモバイル アプリを使用して、接続されたNVR、コンピューター、または携帯電話を介してカメラを表示、管理、および記録できます。
ONVIFが互換性を確保
このカメラはONVIFをサポートするデバイスと互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要なく、安定した多様なネットワークを簡単に確立できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
70,456円 (税抜)
77,502円 (税込)
日本倉庫5点在庫あり
グローバル倉庫52点在庫あり