FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS3250-16TF-Uに関するものです。
この写真はS3250-16TF-Uに関するものです。
この写真はS3250-16TF-Uに関するものです。
この写真はS3250-16TF-Uに関するものです。
この写真はS3250-16TF-Uに関するものです。
この写真はS3250-16TF-Uに関するものです。
この写真はS3250-16TF-Uに関するものです。
この写真はS3250-16TF-Uに関するものです。
この写真はS3250-16TF-Uに関するものです。
この写真はS3250-16TF-Uに関するものです。
この写真はS3250-16TF-Uに関するものです。
この写真はS3250-16TF-Uに関するものです。

S3250-16TF-U、16ポート ギガビットイーサネット L2+ PoE+スイッチ(16x PoE+ポート@230W、2x 1Gb RJ45付き、2x 1Gb SFPアップリンク)

#169148
#169148

Marvell 230W LACP

30,113円 (税抜)
FS P/N: S3250-16TF-U
33,124円 (税込)
FS P/N: S3250-16TF-U
473 販売数
5 レビュー
6 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月16日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S3250-16TF-U、16ポート ギガビット イーサネットL2 PoE+スイッチ(16xPoE+ポート@230W、2x1Gb RJ45、2x1Gb SFPアップリンク付き)

S3250-16TF-U 16ポートマネージドPoE+スイッチは、2x10/100/1000MBASE-T PoE++ポート、14x10/100/1000MBASE-T PoE+ポート、2x1Gb RJ45、2x1Gb SFPアップリンクを搭載しています。2ポートはIEEE 802.3af/at/bt(1ポートあたり最大90W)、14ポートはIEEE 802.3af/at(1ポートあたり最大30W)に対応し、接続したIP電話、無線アクセスポイント、その他の規格に準拠したPoE、PoE+、PoE++エンドネットワークデバイスへの電力供給を可能にします。さらに、1G SFPポート2基を搭載し、高速アップリンクとサーバー/ストレージ/高性能ワークステーション接続を提供します。

高いスイッチング性能と信頼性、大容量キャッシュと低伝送遅延を特長とし、Ultra HD映像へのアクセスに対応します。

製品規格
ポート
18x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
IPv4ルート総数
16
スイッチング容量
56 Gbps
MACアドレス
16K
転送レート
29.76 Mpps
VLAN数
4094
RAM
2 Gb
入力範囲
100-240V、50/60Hz
フラッシュメモリー
128 Mb
パケットバッファ
12Mbit
ジャンボフレーム
10K
エアフロー
左から右へ
最大消費電力
265W
動作温度範囲
32°F ~ 113°F(0°C ~ 45°C)
ファン数
1
動作湿度範囲
10-90%(結露なし)
PoE規格
IEEE 802.3af/at/bt
マウントオプション
デスクトップ/ラックマウント
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32"x 7.01"(44x440x178mm)
パワーバジェット
230W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
アクセスレイヤ
製品を見る
VoIPソリューション
製品を見る
監視ソリューション
製品を見る

特徴

ギガビットポート構成
2×10/100/1000MbpsのPoE++ポートで1ポートあたり最大90W、14個のPoE+ポートで1ポートあたり最大30Wを供給し、高速光接続用の1Gb SFPスロットも2基装備しています。
56 Gbps
スイッチング容量
IEEE 802.3af/at/bt
PoE規格
230W
パワーバジェット
DHCPによるネットワーク展開の高速化

DHCPは、IPアドレスを動的に割り当てるため、IPアドレスの管理が容易になり、管理の手間とコストを削減し、安全性を高めることができます。

SNMPによる管理および故障監視の簡素化

SNMPは、異なる物理空間にある機器を管理するために統一されたインタフェースとプロトコルを提供し、管理効率を向上させます。

仕様一覧

S3250-16TF-U、16ポート ギガビット イーサネットL2 PoE+スイッチ(16xPoE+ポート@230W、2x1Gb RJ45、2x1Gb SFPアップリンク付き)

S3250-16TF-U 16ポートマネージドPoE+スイッチは、2x10/100/1000MBASE-T PoE++ポート、14x10/100/1000MBASE-T PoE+ポート、2x1Gb RJ45、2x1Gb SFPアップリンクを搭載しています。2ポートはIEEE 802.3af/at/bt(1ポートあたり最大90W)、14ポートはIEEE 802.3af/at(1ポートあたり最大30W)に対応し、接続したIP電話、無線アクセスポイント、その他の規格に準拠したPoE、PoE+、PoE++エンドネットワークデバイスへの電力供給を可能にします。さらに、1G SFPポート2基を搭載し、高速アップリンクとサーバー/ストレージ/高性能ワークステーション接続を提供します。

高いスイッチング性能と信頼性、大容量キャッシュと低伝送遅延を特長とし、Ultra HD映像へのアクセスに対応します。

製品規格
ポート
18x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
IPv4ルート総数
16
スイッチング容量
56 Gbps
MACアドレス
16K
転送レート
29.76 Mpps
VLAN数
4094
RAM
2 Gb
入力範囲
100-240V、50/60Hz
フラッシュメモリー
128 Mb
パケットバッファ
12Mbit
ジャンボフレーム
10K
エアフロー
左から右へ
最大消費電力
265W
動作温度範囲
32°F ~ 113°F(0°C ~ 45°C)
ファン数
1
動作湿度範囲
10-90%(結露なし)
PoE規格
IEEE 802.3af/at/bt
マウントオプション
デスクトップ/ラックマウント
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32"x 7.01"(44x440x178mm)
パワーバジェット
230W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
アクセスレイヤ
製品を見る
VoIPソリューション
製品を見る
監視ソリューション
製品を見る
特徴
ギガビットポート構成
2×10/100/1000MbpsのPoE++ポートで1ポートあたり最大90W、14個のPoE+ポートで1ポートあたり最大30Wを供給し、高速光接続用の1Gb SFPスロットも2基装備しています。
56 Gbps
スイッチング容量
IEEE 802.3af/at/bt
PoE規格
230W
パワーバジェット
DHCPによるネットワーク展開の高速化

DHCPは、IPアドレスを動的に割り当てるため、IPアドレスの管理が容易になり、管理の手間とコストを削減し、安全性を高めることができます。

SNMPによる管理および故障監視の簡素化

SNMPは、異なる物理空間にある機器を管理するために統一されたインタフェースとプロトコルを提供し、管理効率を向上させます。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

30,113円 (税抜)

33,124円 (税込)

予約受付中