ONU1710-1Gは、FTTH/Oネットワークに効率的なPONソリューションを提供するために設計されています。小型・軽量設計を採用し、柔軟な導入が可能で、省スペースです。この費用対効果の高いデバイスは、GPON/EPONデュアルモード自動スイッチングをサポートする1x GEイーサネットインターフェースを提供します。高性能なフォワーディング機能により、安定したデータと高精細な映像体験を効果的に保証します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
ONU1710-1G、1ポート FTTH/O ONU、XPONデュアルモード適応、1x GEポート、PPPoE対応
#154796
#154796
4,178円 (税抜)
FS P/N: ONU1710-1G4,596円 (税込)
FS P/N: ONU1710-1G
86 販売数
0 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫9点在庫あり、配達予定日2024年05月28日火曜日
10 点仕入れ中、配達予定日2024年07月07日日曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
ONU1710-1G、1ポート FTTH/O ONU、XPONデュアルモード適応、1x GEポート、PPPoE対応
仕様一覧
PONポート
1 SC/UPC
ユニポート
1GE TX
光送信電力
0.5 ~ 5dBm
光受信感度
< -28dBm
ACアダプタ
AC 100 ~ 240V
DC 12V/0.5A
DC 12V/0.5A
消費電力
最大6W
VLAN
64 VLAN(1-4094)
ポートベースVLAN
IEEE 802.1Q VLAN
タグ/トランスペアレント/アグリゲーション/トランク/変換モードVLAN
CTC2.0定義VLAN
ポートベースVLAN
IEEE 802.1Q VLAN
タグ/トランスペアレント/アグリゲーション/トランク/変換モードVLAN
CTC2.0定義VLAN
QoS
背圧フロー制御(半二重)
IEEE 802.3xフロー制御(全二重)
IEEE802.1p、COS
各ポートに4つのプライオリティキューを搭載
WR、SPとFIFOキュースケジュールアルゴリズム
IEEE 802.3xフロー制御(全二重)
IEEE802.1p、COS
各ポートに4つのプライオリティキューを搭載
WR、SPとFIFOキュースケジュールアルゴリズム
管理
管理モード:
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
ソフトウェアの更新:
TFTP/Web/OMCI
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
ソフトウェアの更新:
TFTP/Web/OMCI
ネットワークセキュリティ
MACアドレス数制限
MACフィルター
ポートプロテクト
MACフィルター
ポートプロテクト
マルチキャスト
IGMP-Snooping
CTCが定義のダイナミックマルチキャスト機能
MLD-Snooping
マルチキャストグループ制限
マルチキャストファストリーヴ
CTCが定義のダイナミックマルチキャスト機能
MLD-Snooping
マルチキャストグループ制限
マルチキャストファストリーヴ
信頼性
ループ検知
ダイイング・ギャップ
Tx/Rx光パワーアラーム
ダイイング・ギャップ
Tx/Rx光パワーアラーム
温度範囲
動作 0 ~ 45℃ (32 ~ 113℉)
保存 -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
保存 -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
湿度範囲
動作 10% ~ 85% (結露なし)
保存 5% ~ 95% (結露なし)
保存 5% ~ 95% (結露なし)
寸法(HxWxD)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
重量(空)
0.1Kg
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
PONポート | 1x SC/UPC | 1x GPONポート (SC/UPC) | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC |
UNIポート | 1 GE | 8x GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RFポート | 4x GE | 1GE + 1FE |
音声ポート | — | — | 2x RJ11ポート | — | — |
PoEポート | — | 8x PoE+ | — | 4x PoE+ | — |
最大PoE出力電力 | — | 130W | — | 56W | — |
Wi-Fi | — | — | 1200Mbps | — | 300Mbps |
電源 | 入力 AC 100V ~ 240V 出力 DC 12V/0.5A | AC 100V ~ 240V、50/60Hz | 入力 AC 100V ~ 240V 出力 DC 12V/1.5A | 入力 AC 100V ~ 240V 出力 DC 54V/1.17A | 入力 AC 100V ~ 240V 出力 DC 12V/1A |
消費電力 | 最大6W | 最大120W | 最大14W | 最大53.5W | 最大10W |
寸法(HxWxD) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) |
重量(空) | 0.1Kg | 1.58Kg | 0.4Kg | 0.7Kg | 0.2Kg |
仕様一覧
ONU1710-1G、1ポート FTTH/O ONU、XPONデュアルモード適応、1x GEポート、PPPoE対応
ONU1710-1Gは、FTTH/Oネットワークに効率的なPONソリューションを提供するために設計されています。小型・軽量設計を採用し、柔軟な導入が可能で、省スペースです。この費用対効果の高いデバイスは、GPON/EPONデュアルモード自動スイッチングをサポートする1x GEイーサネットインターフェースを提供します。高性能なフォワーディング機能により、安定したデータと高精細な映像体験を効果的に保証します。
仕様一覧
PONポート
1 SC/UPC
ユニポート
1GE TX
光送信電力
0.5 ~ 5dBm
光受信感度
< -28dBm
ACアダプタ
AC 100 ~ 240V
DC 12V/0.5A
DC 12V/0.5A
消費電力
最大6W
VLAN
64 VLAN(1-4094)
ポートベースVLAN
IEEE 802.1Q VLAN
タグ/トランスペアレント/アグリゲーション/トランク/変換モードVLAN
CTC2.0定義VLAN
ポートベースVLAN
IEEE 802.1Q VLAN
タグ/トランスペアレント/アグリゲーション/トランク/変換モードVLAN
CTC2.0定義VLAN
QoS
背圧フロー制御(半二重)
IEEE 802.3xフロー制御(全二重)
IEEE802.1p、COS
各ポートに4つのプライオリティキューを搭載
WR、SPとFIFOキュースケジュールアルゴリズム
IEEE 802.3xフロー制御(全二重)
IEEE802.1p、COS
各ポートに4つのプライオリティキューを搭載
WR、SPとFIFOキュースケジュールアルゴリズム
管理
管理モード:
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
ソフトウェアの更新:
TFTP/Web/OMCI
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
ソフトウェアの更新:
TFTP/Web/OMCI
ネットワークセキュリティ
MACアドレス数制限
MACフィルター
ポートプロテクト
MACフィルター
ポートプロテクト
マルチキャスト
IGMP-Snooping
CTCが定義のダイナミックマルチキャスト機能
MLD-Snooping
マルチキャストグループ制限
マルチキャストファストリーヴ
CTCが定義のダイナミックマルチキャスト機能
MLD-Snooping
マルチキャストグループ制限
マルチキャストファストリーヴ
信頼性
ループ検知
ダイイング・ギャップ
Tx/Rx光パワーアラーム
ダイイング・ギャップ
Tx/Rx光パワーアラーム
温度範囲
動作 0 ~ 45℃ (32 ~ 113℉)
保存 -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
保存 -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
湿度範囲
動作 10% ~ 85% (結露なし)
保存 5% ~ 95% (結露なし)
保存 5% ~ 95% (結露なし)
寸法(HxWxD)
0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm)
重量(空)
0.1Kg
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
PONポート | 1x SC/UPC | 1x GPONポート (SC/UPC) | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC |
UNIポート | 1 GE | 8x GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RFポート | 4x GE | 1GE + 1FE |
音声ポート | — | — | 2x RJ11ポート | — | — |
PoEポート | — | 8x PoE+ | — | 4x PoE+ | — |
最大PoE出力電力 | — | 130W | — | 56W | — |
Wi-Fi | — | — | 1200Mbps | — | 300Mbps |
電源 | 入力 AC 100V ~ 240V 出力 DC 12V/0.5A | AC 100V ~ 240V、50/60Hz | 入力 AC 100V ~ 240V 出力 DC 12V/1.5A | 入力 AC 100V ~ 240V 出力 DC 54V/1.17A | 入力 AC 100V ~ 240V 出力 DC 12V/1A |
消費電力 | 最大6W | 最大120W | 最大14W | 最大53.5W | 最大10W |
寸法(HxWxD) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140mm) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm) |
重量(空) | 0.1Kg | 1.58Kg | 0.4Kg | 0.7Kg | 0.2Kg |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
4,178円 (税抜)
4,596円 (税込)
グローバル倉庫9点在庫あり