FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真は1に関するものです。
この写真は63に関するものです。
この写真は63に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は63に関するものです。
この写真は63に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。

汎用互換 800GBASE-DR8 QSFP-DD PAM4モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-16 SMF)

#150363
#150363

100G PAM4 イーサネット Broadcom 7nm DSP ≤ 16.5W EML 2x 400G-DR4 8x 100G-DR MTP-16 SMF

210,216円 (税抜)
FS P/N: QDD-DR8-800G
231,238円 (税込)
FS P/N: QDD-DR8-800G
37 販売数
15 レビュー
10 Q&A
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

800GBASE-DR8 QSFP-DD PAM4モジュール(SMF、1310nm、500m、MTP/MPO-16 APC、DOM)

800GBASE-DR8 QSFP-DD光モジュールは、MPO-16 APCコネクタ付きシングルモード・ファイバ(SMF)8ペアで最大500mまでの800GBASEイーサネット・スループット向けに設計されています。このモジュールは、IEEE P802.3ck、IEEE 802.3cu、QSFP-DD MSAに準拠しています。
800ギガビット・イーサネット信号は、1レーンあたり1波長で8パラレル・レーンにわたって伝送される。内蔵のデジタル診断モニタ(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。800Gイーサネット、データセンター、ブレイクアウト2x 400G DR4または8x 100G DRアプリケーションに適しています。

ご注意: FSのP/NがQDD800-DR8-B1からQDD-DR8-800Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

仕様一覧
型番
QDD-DR8-800G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
850Gbps(8x 106.25Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-16 APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
最小受信電力
-5.9dBm
パワーバジェット
3dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤ 16.5W
消光比
> 3.5dB
包装技術
COB(チップオンボード)包装
変調方式
PAM4
CDR(クロックとデータリカバリ)
TX&RX内蔵DSP
内蔵FEC
対応
通信プロトコル
IEEE 802.3cu、IEEE P802.3ck、QSFP-DD MSA HW Rev 6.01、CMIS5.0
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。

接続ソリューション

もっと見る
スイッチ間の800Gから800Gのリンク
製品を見る
スイッチ間での800Gから2つの400Gリンク
製品を見る
スイッチ間の800Gから8つの100Gリンク
製品を見る
リーフ-スパインの接続
製品を見る

特徴

800G用をリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したQSFP-DD光モジュールは、800Gリンクにおいて高速かつ低電力を実現します。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 16.5W
低消費電力
53G EMLレーザー
生産性を確保
中心波長
1310nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm & 1331nm
コネクタ
MTP/MPO-16 APC
MTP/MPO-16 APC
デュアルLC デュアルUPC
最大伝送距離
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
変調方式
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
送信機タイプ
EML
VCSEL
EML
包装技術
COB(チップオンボード)実装
COB(チップオンボード)実装
COB(チップオンボード)実装
チップ
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
消費電力
≤ 16.5W
≤ 13W
≤ 16.5W
適用範囲
イーサネット
データセンター
800Gから2x400Gへのブレークアウト
800Gから8x100Gへのブレークアウト
イーサネット
データセンター
イーサネット
データセンター
800Gから2x400Gへのブレークアウト
仕様一覧

800GBASE-DR8 QSFP-DD PAM4モジュール(SMF、1310nm、500m、MTP/MPO-16 APC、DOM)

800GBASE-DR8 QSFP-DD光モジュールは、MPO-16 APCコネクタ付きシングルモード・ファイバ(SMF)8ペアで最大500mまでの800GBASEイーサネット・スループット向けに設計されています。このモジュールは、IEEE P802.3ck、IEEE 802.3cu、QSFP-DD MSAに準拠しています。
800ギガビット・イーサネット信号は、1レーンあたり1波長で8パラレル・レーンにわたって伝送される。内蔵のデジタル診断モニタ(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。800Gイーサネット、データセンター、ブレイクアウト2x 400G DR4または8x 100G DRアプリケーションに適しています。

ご注意: FSのP/NがQDD800-DR8-B1からQDD-DR8-800Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

仕様一覧
型番
QDD-DR8-800G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
850Gbps(8x 106.25Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-16 APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
最小受信電力
-5.9dBm
パワーバジェット
3dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤ 16.5W
消光比
> 3.5dB
包装技術
COB(チップオンボード)包装
変調方式
PAM4
CDR(クロックとデータリカバリ)
TX&RX内蔵DSP
内蔵FEC
対応
通信プロトコル
IEEE 802.3cu、IEEE P802.3ck、QSFP-DD MSA HW Rev 6.01、CMIS5.0
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
もっと見る
スイッチ間の800Gから800Gのリンク
製品を見る
スイッチ間での800Gから2つの400Gリンク
製品を見る
スイッチ間の800Gから8つの100Gリンク
製品を見る
リーフ-スパインの接続
製品を見る
特徴
800G用をリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したQSFP-DD光モジュールは、800Gリンクにおいて高速かつ低電力を実現します。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 16.5W
低消費電力
53G EMLレーザー
生産性を確保
中心波長
1310nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm & 1331nm
コネクタ
MTP/MPO-16 APC
MTP/MPO-16 APC
デュアルLC デュアルUPC
最大伝送距離
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
変調方式
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
送信機タイプ
EML
VCSEL
EML
包装技術
COB(チップオンボード)実装
COB(チップオンボード)実装
COB(チップオンボード)実装
チップ
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
消費電力
≤ 16.5W
≤ 13W
≤ 16.5W
適用範囲
イーサネット
データセンター
800Gから2x400Gへのブレークアウト
800Gから8x100Gへのブレークアウト
イーサネット
データセンター
イーサネット
データセンター
800Gから2x400Gへのブレークアウト

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

210,216円 (税抜)

231,238円 (税込)

グローバル倉庫1点在庫あり