Soluzione PicOS® per InfiniBand H100
Prestazioni elevate, scalabilità e sicurezza per HPC
PicOS® e AmpCon™ per la Rete NVIDIA® InfiniBand H100
Panoramica
Basata sulla GPU NVIDIA® H100, insieme al software PicOS® e alla piattaforma di gestione AmpCon™, la soluzione FS H100 Infiniband è personalizzata in base alla topologia di rete dell'architettura HPC, compresa la rete infiniband, la rete di gestione e la rete di storage, per soddisfare le diverse esigenze aziendali.
Rete InfiniBand
Grazie alle GPU NVIDIA® H100 e agli switch InfiniBand, la rete Infiniband offre una latenza ultrabassa e un'elevata larghezza di banda, garantendo una trasmissione senza perdite con controllo di flusso e controlli di ridondanza CRC.
Rete di Gestione
Gli switch FS possono utilizzare le funzionalità avanzate del software PicOS® e della piattaforma di gestione AmpCon™ per consentire ai clienti di effettuare in modo efficiente il provisioning, il monitoraggio, la gestione, la risoluzione preventiva dei problemi e la manutenzione dell'infrastruttura HPC, ottenendo un maggiore utilizzo e riducendo l'opex complessivo.
Rete di Storage
Gli switch FS PicOS® supportano il protocollo BGP con potenti capacità di controllo del routing, garantendo un percorso di inoltro ottimale e uno stato di inoltro a bassa latenza della rete di storage. Inoltre, è flessibile e può scalare per soddisfare requisiti specifici di capacità e larghezza di banda.
Elenco dei Prodotti
Rete InfiniBand
QM9700/9790 InfiniBand Switch
MQM9700-NS2F
MQM9790-NS2F
ConnectX®-6/7 InfiniBand Adattatori
MCX75510AAS-NEAT
MCX75310AAC-NEAT
MCX75310AAS-NEAT
800G/400G InfiniBand Transceiver
OSFP-SR8-800G
OSFP-SR4-400G-FL
Cavi in Fibra
12FMTPOM4
Rete di Gestione
Piattaforma di Gestione AmpCon™
P-AC-EE-B1
PicOS® Switch
N8550-64C
N8550-48B8C
N5850-48S6Q
S5870-48T6S
Modulo Transceiver Ottico
QSFP28-SR4-100G
QSFP28-SFP28-CVR
SFP28-25GSR-85
SFP-10GSR-85
Cavi in Fibra
12FMTPOM4
OM4LCDX
C6ASFTPSGPVC
Rete di Storage
PicOS® Switch
N8550-64C
ConnectX®-6 Ethernet Adattatori
MCX623106AN-CDAT
Modulo Transceiver Ottico
QSFP28-SR4-100G
Cavi in Fibra
12FMTPOM4
Operazioni di Rete più Resilienti ed Efficienti con un TCO Più Basso
Con PicOS® è possibile realizzare reti programmabili altamente resilienti e affidabili, più snelle e scalabili rispetto ai loro predecessori monolitici.
Interoperabilità Completa
Supporta i protocolli OpenFlow, SNMP e gNMI, fornisce interfacce di programmazione delle applicazioni API, offre interoperabilità con Cisco e altre infrastrutture di terze parti per una migrazione e un aggiornamento progressivi.
Virtualizzazione della Rete
Utilizzate una soluzione aperta con array spine-leaf per supportare architetture di virtualizzazione flessibili e scalabili senza soluzioni di chassis Cisco.
Sicurezza Rafforzata
Consente ACL complesse senza esaurire le risorse TCAM per controllare in modo flessibile il traffico di rete, garantendo la sicurezza dei dati senza sacrificare le prestazioni hardware.
Flessibilità di Rete
La tecnologia CrossFlow™ consente al traffico SDN/OpenFlow di unirsi al traffico di produzione di Livello 2/Livello 3 sulle stesse porte degli switch, formando l'Open Intent-based Networking (OIBN) per una maggiore flessibilità dei servizi di rete.
Automatizzare la Gestione del Ciclo di Vita della Rete End-to-End
Prevenite le configurazioni errate e i tempi di inattività con la gestione end-to-end del ciclo di vita della rete, completa di provisioning, manutenzione, controllo della conformità e aggiornamenti automatizzati.
Zero-Touch Provisioning
Scalare in modo semplice e sicuro da qualsiasi luogo con il provisioning automatico e l'applicazione dei criteri.
Gestione della Configurazione
Aggiornamenti, patch e correzioni di bug a un singolo switch o a un gruppo di switch per risparmiare lavoro e prevenire i tempi di inattività.
Backup e Conformità
Automatizzare i backup della configurazione, i registri delle operazioni e i controlli di conformità rispetto a una "configurazione d'oro" con rollback intelligente per ridurre al minimo gli errori.
Visibilità degli Switch
Fornisce un inventario dettagliato di tutti gli switch, compresi i dettagli dell'hardware, la versione del software, la configurazione e altro ancora.
Automazione senza Agente
Scrivere Playbook Ansible per creare e programmare flussi di lavoro personalizzati con report di facile lettura.
Scoprite i Vantaggi della Rete InfiniBand H100
-
Piattaforma di Gestione Unificata
PicOS® con AmpCon™ consente di unificare la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione delle reti di gestione e di storage, eliminando i costosi tempi di inattività e le lunghe attività manuali.
-
Potente Architettura InfiniBand
FS fornisce architetture di rete InfiniBand altamente affidabili e servizi tecnici professionali, consegnando progetti di rete personalizzati ed elenchi di prodotti entro 48 ore.
-
Soluzione Economica
Grazie alla collaborazione con NVIDIA®, FS può offrire prodotti originali come switch e adattatori InfiniBand, riducendo i costi del 30% grazie al suo ricco ecosistema di prodotti.
-
R&S e Test Eccellenti
FS dispone di un centro di ricerca e sviluppo di prim'ordine e utilizza switch NVIDIA® MQM9790, schede di rete ConnectX®-7 e altri prodotti per costruire una piattaforma di test per il carico della soluzione e la prova di trasmissione per garantire la stabilità.
-
Design delle Partizioni
Il design della partizione della rete (elaborazione, storage, gestione in-band e gestione out-of-band) aiuta a isolare le diverse aree aziendali e a ridurre la complessità del traffico.
-
Scalabilità Flessibile
L'architettura di rete Spine-Leaf di livello 2 soddisfa gli attuali requisiti di funzionamento della rete, garantendo al contempo flessibilità e affidabilità per l'espansione futura del business.
Risorse
Soluzioni Pratiche
- Soluzione PicOS® per la Guida Automatica
- Potenziamento dell'HPC con la Rete H100 RoCE
- Incremento dell'HPC con la Soluzione di Transceiver e Cavi InfiniBand di FS
Blog
- Panoramica della Rete e dell'Architettura InfiniBand
- Pica8 AmpCon™: Il Vostro Partner per l'Automazione della Rete Aperta
- Consigli per la Scelta dei Prodotti InfiniBand per Computing HPC
Notizie
- Gli Switch FS Supportano Ora PicOS® per un'Esperienza di Rete Unificata
- L'Ascesa dei Data Center HPC: FS che Potenzia i Data Center di Nuova Generazione
- FS Presenta una Soluzione di Connettività di Rete ad Alta Velocità di Nuova Generazione per Accelerare l'Era dell'HPC
Pronti per iniziare?
Avete una domanda sull'acquisto di una soluzione che vi interessa? Compilate il modulo e vi risponderemo entro 1 giorno lavorativo.