Questa scheda TF blu è adatta a scenari di registrazione di eventi come le dash camera. È caratterizzata da un'elevata compatibilità e stabilità a lungo termine, supporta il monitoraggio della salute e fornisce una memorizzazione continua e affidabile.
Clicca per aprire la vista espansa
MSD-X128G, Scheda Micro SD (TF) blu da 128 GB
MSD-X128G, Scheda micro SD (TF) blu da 128 GB
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
It adopts exFAT format, which can replace FAT32, is suitable for storing large-capacity files, and can be used universally on Mac and Windows operating systems.
MSD-X128G, Scheda micro SD (TF) blu da 128 GB
Questa scheda TF blu è adatta a scenari di registrazione di eventi come le dash camera. È caratterizzata da un'elevata compatibilità e stabilità a lungo termine, supporta il monitoraggio della salute e fornisce una memorizzazione continua e affidabile.
It adopts exFAT format, which can replace FAT32, is suitable for storing large-capacity files, and can be used universally on Mac and Windows operating systems.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
23,18 € (Incl. IVA)