Les tiges pour fibres optiques sont des produits parfaits pour le nettoyage des connecteurs de 1,25 mm. Elles sont conçues en polyester et en polyuréthane de haute qualité. Le manche est en polypropylène, matériaux antistatiques et des fibres superfines sont utilisés pour un nettoyage efficace. Ils peuvent être utilisés pour le nettoyage des faces d'extrémité des connecteurs installés, depuis l'intérieur du boîtier. Le nettoyage s'effectue en insérant la pointe de la microfibre dans l'ouverture de l'adaptateur et en effectuant une rotation. Ou pour nettoyer les connecteurs à fibres, il suffit d'appuyer ou d'essuyer légèrement pour terminer le nettoyage.
Le matériau en microfibre permet à l'utilisateur de nettoyer les faces d'extrémité des connecteurs installés sans rayer la surface et garantit un nettoyage parfait dès la première fois. La longueur du manche de support peut être raccourcie, ce qui offre une grande flexibilité en fonction du scénario d'utilisation.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NEOCLEAN S 1,25mm Tiges de Nettoyage pour Fibres Optiques Antistatiques (200pcs/Paquet)
Tiges de Nettoyage pour Fibres 0ptiques 1,25mm, à Caractère Antistatique (200pcs/paquet)
Caractéristiques
Solution optimale pour nettoyer les surfaces de tous les adaptateurs et connecteurs de 1,25 mm, sans négliger aucune zone..
Tiges de Nettoyage pour Fibres 0ptiques 1,25mm, à Caractère Antistatique (200pcs/paquet)
Les tiges pour fibres optiques sont des produits parfaits pour le nettoyage des connecteurs de 1,25 mm. Elles sont conçues en polyester et en polyuréthane de haute qualité. Le manche est en polypropylène, matériaux antistatiques et des fibres superfines sont utilisés pour un nettoyage efficace. Ils peuvent être utilisés pour le nettoyage des faces d'extrémité des connecteurs installés, depuis l'intérieur du boîtier. Le nettoyage s'effectue en insérant la pointe de la microfibre dans l'ouverture de l'adaptateur et en effectuant une rotation. Ou pour nettoyer les connecteurs à fibres, il suffit d'appuyer ou d'essuyer légèrement pour terminer le nettoyage.
Le matériau en microfibre permet à l'utilisateur de nettoyer les faces d'extrémité des connecteurs installés sans rayer la surface et garantit un nettoyage parfait dès la première fois. La longueur du manche de support peut être raccourcie, ce qui offre une grande flexibilité en fonction du scénario d'utilisation.
Solution optimale pour nettoyer les surfaces de tous les adaptateurs et connecteurs de 1,25 mm, sans négliger aucune zone..
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
109,00 € HT
130,80 € TTC