Ce plateau de polissage pour 20 connecteurs ST/UPC est fabriqué en acier inoxydable et adopte une méthode pressurisée à quatre coins qui permet de polir de manière plus stable et efficace. De plus, l'adaptateur de gabarit connecteur peut être interchangé, ce qui prolonge la durée de vie de la plaque de ponçage.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Plateau de Polissage pour 20 Connecteurs ST/UPC (ST/UPC-20 Gabarit de Connecteur)
#13311
#13311
599,00 € HT
FS P/N: ST/UPC-20718,80 € TTC
FS P/N: ST/UPC-20
20 Vendus
1 Commentaire
1 Question
Précommande, Expédié avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires
Plateau de Polissage pour 20 Connecteurs ST/UPC
Spécifications
Type de Produit
Plateau de Polissage
Nombre de Connecteurs
20
Numéro de Référence
ST/UPC-20
Matériau
Acier Inoxydable
Décalage de l'Apex
0 ~ 30μm
Hauteur de la Fibre
-50 ~ 50nm
Dimensions (H x W x D)
6.9" x 6.9" x 0.56" (174.1 x 174.1 x 14.2mm)
Application
ST/UPC
Function
Ponçage et Polissage
Méthode de Ponçage
Pressurisé aux Quatre Coins
Remarque:Nous pouvons concevoir d'autres gabarits en fonction des demandes du client.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications
Plateau de Polissage pour 20 Connecteurs ST/UPC
Ce plateau de polissage pour 20 connecteurs ST/UPC est fabriqué en acier inoxydable et adopte une méthode pressurisée à quatre coins qui permet de polir de manière plus stable et efficace. De plus, l'adaptateur de gabarit connecteur peut être interchangé, ce qui prolonge la durée de vie de la plaque de ponçage.
Spécifications
Type de Produit
Plateau de Polissage
Nombre de Connecteurs
20
Numéro de Référence
ST/UPC-20
Matériau
Acier Inoxydable
Décalage de l'Apex
0 ~ 30μm
Hauteur de la Fibre
-50 ~ 50nm
Dimensions (H x W x D)
6.9" x 6.9" x 0.56" (174.1 x 174.1 x 14.2mm)
Application
ST/UPC
Function
Ponçage et Polissage
Méthode de Ponçage
Pressurisé aux Quatre Coins
Remarque:Nous pouvons concevoir d'autres gabarits en fonction des demandes du client.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
599,00 € HT
718,80 € TTC
Précommande