Mux Demux de 40 canales es un dispositivo DWDM pasivo de alta densidad, bajas pérdidas y adecuado para transmisiones de larga distancia basado en AAWG (Flat-top). Esta unidad puede utilizarse como multiplexor o desmultiplexor (mux/demux). De acuerdo con la ITU-T, maximiza la capacidad del rango de banda C.
Junto con los transpondedores y amplificadores FS, etc., este Mux Demux soporta una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.
Haz clic para ampliar la imagen
Mux Demux DWDM de doble fibra óptica de 40 canales 100GHz C21-C60, con puerto de 1310nm y puerto de monitor, LC/UPC, montaje en rack de 1U
Mux Demux DWDM de doble fibra óptica de 40 canales 100GHz C21-C60, con puerto de 1310nm y puerto de monitor, pérdida de inserción típica de 4.5dB, LC/UPC, montaje en rack de 1U
Almacenamiento -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Características
Puerto de canal C21-C60 para tráfico DWDM de red ITU, puerto de 1310 nm para tráfico heredado 40G/100G, puerto MON para supervisión del rendimiento óptico.
En lugar de utilizar varias fibras ópticas para cada servicio, se puede compartir una única fibra para varios datos o servicios diferentes en una red WDM. Así se maximiza la utilidad de la fibra óptica y se genera un ahorro sustancial.
Normalmente, con una división del 1% (2%, 3%, 5% opcional), el puerto de monitorización ofrece formas de monitorización flexibles para probar la potencia, la longitud de onda y la OSNR de la señal óptica sin interrupción del servicio.
C53~C60 total 8 canales
C27~C42 total 16 canales
Número de canales | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longitud de onda | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 |
Pérdida de inserción | ≤ 5.5dB, 4.5dB típica | ≤ 5.0dB, 3.5dB típica | ≤ 4.5dB, 3.0dB típica | ≤ 6.0dB, 5.5dB típica | ≤ 5.5dB, 4.8dB típica |
Espaciado entre canales | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Aislamiento de canales | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 29dB | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 29dB | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 29dB | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 30dB | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 30dB |
Pérdida de retorno | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Servicio especial | 1310nm, puerto de monitor | 1310nm, puerto de monitor | Puerto de monitor | Puerto de monitor | 1310nm, puerto de monitor |
Tecnología | AAWG (Flat-top) | AAWG (gaussiano) | AAWG (gaussiano) | AAWG (gaussiano) | AAWG (gaussiano) |
Propiedad | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Activa | Activa |
Tipo de monitorización | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM |
Manejo de potencia | — | ≤300mW | — | ≤ 300mW | Doble alimentación, 100VAC~240VAC |
Carcasa | Montaje en rack 1U | Montaje en rack 1U | Montaje en rack 1U | Módulo enchufable M6200 | Montaje en rack 1U |
Vídeos
Mux Demux DWDM de doble fibra óptica de 40 canales 100GHz C21-C60, con puerto de 1310nm y puerto de monitor, pérdida de inserción típica de 4.5dB, LC/UPC, montaje en rack de 1U
Mux Demux de 40 canales es un dispositivo DWDM pasivo de alta densidad, bajas pérdidas y adecuado para transmisiones de larga distancia basado en AAWG (Flat-top). Esta unidad puede utilizarse como multiplexor o desmultiplexor (mux/demux). De acuerdo con la ITU-T, maximiza la capacidad del rango de banda C.
Junto con los transpondedores y amplificadores FS, etc., este Mux Demux soporta una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.
Almacenamiento -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Puerto de canal C21-C60 para tráfico DWDM de red ITU, puerto de 1310 nm para tráfico heredado 40G/100G, puerto MON para supervisión del rendimiento óptico.
En lugar de utilizar varias fibras ópticas para cada servicio, se puede compartir una única fibra para varios datos o servicios diferentes en una red WDM. Así se maximiza la utilidad de la fibra óptica y se genera un ahorro sustancial.
Normalmente, con una división del 1% (2%, 3%, 5% opcional), el puerto de monitorización ofrece formas de monitorización flexibles para probar la potencia, la longitud de onda y la OSNR de la señal óptica sin interrupción del servicio.
C53~C60 total 8 canales
C27~C42 total 16 canales
Número de canales | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longitud de onda | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 |
Pérdida de inserción | ≤ 5.5dB, 4.5dB típica | ≤ 5.0dB, 3.5dB típica | ≤ 4.5dB, 3.0dB típica | ≤ 6.0dB, 5.5dB típica | ≤ 5.5dB, 4.8dB típica |
Espaciado entre canales | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Aislamiento de canales | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 29dB | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 29dB | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 29dB | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 30dB | Adyacente ≥ 25dB No adyacente ≥ 30dB |
Pérdida de retorno | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Servicio especial | 1310nm, puerto de monitor | 1310nm, puerto de monitor | Puerto de monitor | Puerto de monitor | 1310nm, puerto de monitor |
Tecnología | AAWG (Flat-top) | AAWG (gaussiano) | AAWG (gaussiano) | AAWG (gaussiano) | AAWG (gaussiano) |
Propiedad | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Activa | Activa |
Tipo de monitorización | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM |
Manejo de potencia | — | ≤300mW | — | ≤ 300mW | Doble alimentación, 100VAC~240VAC |
Carcasa | Montaje en rack 1U | Montaje en rack 1U | Montaje en rack 1U | Módulo enchufable M6200 | Montaje en rack 1U |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.812,58 € (IVA incluido)