FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO01.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO01.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO01.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO01.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO01.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO01.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO01.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO01.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO01.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO01.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO01.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO01.

Cable Óptico Activo 100G QSFP28 a QSFP28 1m (3ft) - Compatible con Cisco QSFP-100G-AOC1M

Hot #50174
Hot #50174

≤3.5W 7.5mm Fibra óptica

192,39 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-AO01
1.9K vendidos
59 comentarios
8 preguntas
67 en almacén DE. Recibe tu pedido el 01 de jun., 2024
171 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Prueba gratuita del producto
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

AOC 100G QSFP28 compatible con Cisco QSFP-100G-AOC1M (1 metro, QSFP28 a QSFP28)

Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con Cisco QSFP-100G-AOC1M son ensamblajes de fibra de conexión directa con conectores QSFP28 y funcionan sobre fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple las normas QSFP28 MSA y RoHS-6. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuada para conexiones de 100 Gbps dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.

Especificaciones
Compatible con Cisco
QSFP-100G-AOC1M
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud de cable
1m (3.28ft)
Chaqueta
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Código HTS
8517622990

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Conectividad 100G para centro de datos
Con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Admite configuración en tiempo real con FS Box

Este cable óptico activo puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.

Tipo de cable
Cable óptico activo
Cobre de conexión directa activo
Cobre de conexión directa pasivo
Velocidad máxima de datos
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo de energía
<3.5W
≤1.5W
≤0.5W
Longitud del cable
0.5-30m (2ft-98ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
AWG del cable
/
26-30AWG
26-30AWG
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
33-44.5mm
33-46mm
Material
Fibra óptica
Cobre
Cobre
Material de la chaqueta
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Especificaciones

AOC 100G QSFP28 compatible con Cisco QSFP-100G-AOC1M (1 metro, QSFP28 a QSFP28)

Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con Cisco QSFP-100G-AOC1M son ensamblajes de fibra de conexión directa con conectores QSFP28 y funcionan sobre fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple las normas QSFP28 MSA y RoHS-6. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuada para conexiones de 100 Gbps dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.

Especificaciones
Compatible con Cisco
QSFP-100G-AOC1M
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud de cable
1m (3.28ft)
Chaqueta
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Código HTS
8517622990

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Admite configuración en tiempo real con FS Box

Este cable óptico activo puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.

Tipo de cable
Cable óptico activo
Cobre de conexión directa activo
Cobre de conexión directa pasivo
Velocidad máxima de datos
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo de energía
<3.5W
≤1.5W
≤0.5W
Longitud del cable
0.5-30m (2ft-98ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
AWG del cable
/
26-30AWG
26-30AWG
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
33-44.5mm
33-46mm
Material
Fibra óptica
Cobre
Cobre
Material de la chaqueta
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

192,39 € (IVA incluido)

67 en almacén DE
171 en almacén global