Adoptando un sensor CMOS progresivo de 4 megapíxeles, la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Prevención inteligente de intrusiones, compatible con filtrado de alarmas falsas. Diseñada para entornos interiores y exteriores, es resistente a la intemperie con clasificación IP66, ideal para entradas y salidas a gran escala, plazas, estaciones de metro y otros escenarios de entrada y salida, etc. Es compatible con los protocolos ONVIF Profile T, Profile G y Profile S, lo que permite la interoperabilidad con numerosos dispositivos de terceros.
Haz clic para ampliar la imagen
IPC325-4M-PD, cámara de seguridad IP PTZ de 4MP con doble lente y zoom motorizado 25X en la parte inferior y una cámara fija de 4mm en la parte superior
IPC325-4M-PD, cámara de seguridad IP PTZ de doble lente de 4MP con un objetivo zoom motorizado de 25X en la parte inferior y una cámara fija de 4mm en la parte superior
-15 ° ~ 90°
Hasta 100 m (328,1 pies)
Soluciones de conexión
Características
Esta cámara integra una vista de viñeta y una vista PTZ detallada para ofrecer una visión general y de pequeños detalles, centrándose en los detalles y manteniendo al mismo tiempo una visión completa de la zona de vigilancia.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que admiten ONVIF, por lo que podrá establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
IPC325-4M-PD, cámara de seguridad IP PTZ de doble lente de 4MP con un objetivo zoom motorizado de 25X en la parte inferior y una cámara fija de 4mm en la parte superior
Adoptando un sensor CMOS progresivo de 4 megapíxeles, la cámara de red puede proporcionar una solución de vigilancia y seguridad profesional de alta definición. Prevención inteligente de intrusiones, compatible con filtrado de alarmas falsas. Diseñada para entornos interiores y exteriores, es resistente a la intemperie con clasificación IP66, ideal para entradas y salidas a gran escala, plazas, estaciones de metro y otros escenarios de entrada y salida, etc. Es compatible con los protocolos ONVIF Profile T, Profile G y Profile S, lo que permite la interoperabilidad con numerosos dispositivos de terceros.
-15 ° ~ 90°
Hasta 100 m (328,1 pies)
Esta cámara integra una vista de viñeta y una vista PTZ detallada para ofrecer una visión general y de pequeños detalles, centrándose en los detalles y manteniendo al mismo tiempo una visión completa de la zona de vigilancia.
Esta cámara es compatible con los dispositivos que admiten ONVIF, por lo que podrá establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.364,88 € (IVA incluido)