El switch PoE+ administrado de 16 puertos S3250-16TF-U está equipado con 2x puertos 10/100/1000MBASE-T PoE++, 14x puertos 10/100/1000MBASE-T PoE+, con 2x RJ45 de 1Gb, 2x enlaces ascendentes SFP de 1Gb. Soporta 2 puertos IEEE 802.3af/at/bt (hasta 90W por puerto) y 14 puertos IEEE 802.3af/at (hasta 30W por puerto) para alimentar teléfonos IP conectados, puntos de acceso inalámbricos u otros dispositivos de red finales PoE, PoE+ y PoE++ conformes con los estándares. Además, los 2 puertos SFP de 1G pueden proporcionar enlace ascendente de alta velocidad y conectividad de servidor/almacenamiento/estación de trabajo de alto rendimiento.
Con un alto rendimiento de switch y fiabilidad, el producto cuenta con una gran caché y un bajo retardo de transmisión, lo que permite acceder a vídeo Ultra HD.