Los adaptadores de red Intel® XXV710-DA2 son la base de la conectividad de los servidores, ya que proporcionan una amplia interoperabilidad, optimizaciones de rendimiento críticas y una mayor agilidad para las soluciones de red de comunicaciones, nube y TI empresarial. Al admitir una interfaz de host PCIe 3.0 x 8, este adaptador proporciona suficiente ancho de banda para el tráfico de velocidad de línea en los puertos duales de 25Gb y ofrece un rendimiento de red en una amplia gama de velocidades de puerto de red a través de descargas inteligentes, procesamiento sofisticado de paquetes y controladores de código abierto de calidad.
Haz clic para ampliar la imagen
Tarjeta de interfaz de red Ethernet Intel® XXV710-DA2, 25G de doble puerto SFP28, PCIe 3.0 x 8, altura completa y perfil bajo
Tarjeta de interfaz de red Ethernet de baja latencia Intel® XXV710-DA2 de doble puerto de 25 gigabits
Soluciones de conexión
Características
Mejorar el rendimiento y la capacidad de gestión de la red en entornos virtualizados es crucial para áreas como la computación en la nube, los centros de datos virtualizados y la virtualización de funciones de red.
Al asistir al procesador principal, mejorar el rendimiento de la red, reducir la carga sobre el procesador principal y, por lo tanto, mejorar la eficiencia del sistema.
Vídeos
Tarjeta de interfaz de red Ethernet de baja latencia Intel® XXV710-DA2 de doble puerto de 25 gigabits
Los adaptadores de red Intel® XXV710-DA2 son la base de la conectividad de los servidores, ya que proporcionan una amplia interoperabilidad, optimizaciones de rendimiento críticas y una mayor agilidad para las soluciones de red de comunicaciones, nube y TI empresarial. Al admitir una interfaz de host PCIe 3.0 x 8, este adaptador proporciona suficiente ancho de banda para el tráfico de velocidad de línea en los puertos duales de 25Gb y ofrece un rendimiento de red en una amplia gama de velocidades de puerto de red a través de descargas inteligentes, procesamiento sofisticado de paquetes y controladores de código abierto de calidad.
Mejorar el rendimiento y la capacidad de gestión de la red en entornos virtualizados es crucial para áreas como la computación en la nube, los centros de datos virtualizados y la virtualización de funciones de red.
Al asistir al procesador principal, mejorar el rendimiento de la red, reducir la carga sobre el procesador principal y, por lo tanto, mejorar la eficiencia del sistema.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
361,79 € (IVA incluido)