Los adaptadores de red Intel® E810-XXVDA4 mejoran la eficiencia de las aplicaciones y el rendimiento de la red con capacidades innovadoras y versátiles. Al ser compatible con la interfaz de host PCIe 4.0x 16, el adaptador E810-XXVDA4 proporciona un ancho de banda suficiente para el tráfico de velocidad de línea en los puertos Quad 25Gb. Está diseñado para optimizar las cargas de trabajo del sistema de alto rendimiento para la nube y las comunicaciones.
Haz clic para ampliar la imagen
Tarjeta de interfaz de red Intel® E810-XXVDA4 Ethernet, SFP28 de cuatro puertos de 25G, PCIe 4.0 x 16, altura completa
Tarjeta de interfaz de red Ethernet de baja latencia Intel® E810-XXVDA4 de 25 gigabits y cuatro puertos SFP28
Soluciones de conexión
Características
Mejorar el rendimiento y la capacidad de gestión de la red en entornos virtualizados es crucial para áreas como la computación en la nube, los centros de datos virtualizados y la virtualización de funciones de red.
Al asistir al procesador principal, mejorar el rendimiento de la red, reducir la carga sobre el procesador principal y, por lo tanto, mejorar la eficiencia del sistema.
Vídeos
Tarjeta de interfaz de red Ethernet de baja latencia Intel® E810-XXVDA4 de 25 gigabits y cuatro puertos SFP28
Los adaptadores de red Intel® E810-XXVDA4 mejoran la eficiencia de las aplicaciones y el rendimiento de la red con capacidades innovadoras y versátiles. Al ser compatible con la interfaz de host PCIe 4.0x 16, el adaptador E810-XXVDA4 proporciona un ancho de banda suficiente para el tráfico de velocidad de línea en los puertos Quad 25Gb. Está diseñado para optimizar las cargas de trabajo del sistema de alto rendimiento para la nube y las comunicaciones.
Mejorar el rendimiento y la capacidad de gestión de la red en entornos virtualizados es crucial para áreas como la computación en la nube, los centros de datos virtualizados y la virtualización de funciones de red.
Al asistir al procesador principal, mejorar el rendimiento de la red, reducir la carga sobre el procesador principal y, por lo tanto, mejorar la eficiencia del sistema.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
724,79 € (IVA incluido)