El S2805S-24TF-P incluye 24 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 enlaces SFP de 1Gb y cumple con el estándar PoE+. Los 24 puertos soportan IEEE 802.3af PoE e IEEE 802.3at PoE+ (hasta 30W por puerto) para alimentar dispositivos PD como AP, cámaras IP o teléfonos IP, etc. Además, los 4 puertos Gigabit SFP, se pueden utilizar para enlazar ancho de banda a equipos de mayor subida.
Los switches S2805S integran hardware de alto rendimiento con la plataforma FSOS Funciones L2 mejoradas, como VLAN 802.1Q y VLAN basada en puerto, QoS, ACL, etc., pueden satisfacer los requisitos de muchos escenarios en las PYMES.