Um die Systemzuverlässigkeit weiter zu erhöhen, ist das Chassis der FMT-Serie mit einem Hot-Swap-Lüftermodul ausgestattet. Das Lüftermodul kann leicht von der Rückseite des Chassises entfernt werden, ohne dass der Betrieb der Leitungskarten unterbrochen wird. Im Chassis ist nur ein Lüftermodul installiert, und das vollständig geladene Chassis kann kontinuierlich betrieben werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes Lüftermodul für FMT 1HE/2HE/4HE Managed Chassis
Hot-Swap-fähige Lüftermodul, maßgeschneidert für FMT Chassis
Merkmale
Fördert die Wärmeableitung und schützt die Karte vor dem Ausbrennen.
Einschließlich Gehäuse, Zubehör, aktive und passive Karten für Ihre verschiedenen Bedürfnisse.
Die FMT-Serie eignet sich für DWDM-Doppelfaser-/DWDM-Einzelfaser-/Optikkabel-Überwachungssysteme und bietet kostengünstige und flexible WDM-Lösungen.
Hot-Swap-fähige Lüftermodul, maßgeschneidert für FMT Chassis
Um die Systemzuverlässigkeit weiter zu erhöhen, ist das Chassis der FMT-Serie mit einem Hot-Swap-Lüftermodul ausgestattet. Das Lüftermodul kann leicht von der Rückseite des Chassises entfernt werden, ohne dass der Betrieb der Leitungskarten unterbrochen wird. Im Chassis ist nur ein Lüftermodul installiert, und das vollständig geladene Chassis kann kontinuierlich betrieben werden.
Fördert die Wärmeableitung und schützt die Karte vor dem Ausbrennen.
Einschließlich Gehäuse, Zubehör, aktive und passive Karten für Ihre verschiedenen Bedürfnisse.
Die FMT-Serie eignet sich für DWDM-Doppelfaser-/DWDM-Einzelfaser-/Optikkabel-Überwachungssysteme und bietet kostengünstige und flexible WDM-Lösungen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
74,97 € (inkl. MwSt.)