Design von SOA Glasfaserverstärker für Signalverstärkung mit 1310 Wellenlängenband, das transparente Übertragungsprotokoll, geeignet für Hochgeschwindigkeits-Signalverstärkung usw. Der stabile optische SOA-Pump-Laser und die einzigartige AGC- (automatische Verstärkungsregelung) oder APC- (automatische Leistungsregelung) Schaltung werden darin als Schlüsselkomponente eingesetzt, um die hohe Stabilität und Zuverlässigkeit der Ausgangsleistung zu gewährleisten
FMT-Serie bietet kostengünstige und flexible WDM-Lösungen. Sie verfügt über eine Vielzahl von optischen Schichtplatinen, bietet eine hervorragende optische Leistung und kann für DWDM-Dualfaser-/DWDM-Einzelfaser-/Optikkabel-Überwachungssysteme eingesetzt werden, um die verschiedenen Anforderungen von Szenarien zu erfüllen.