die FS.COM-Netzwerkmanagementeinheit (NMU/NMS) bietet vollständiges Fehler-, Konfigurations-, Leistungs- und Sicherheitsmanagement und kann in ein kompatibles Gehäuse der FMT-Serie eingebaut werden, um Geräteverwaltungsfunktionen bereitzustellen. Die Verwaltungsschnittstelle unterstützt das SNMP-Protokoll für die TCP-Fernverwaltung. Das Gerät ist Hot-Swap-fähig, so dass es vor Ort ausgetauscht werden kann, ohne den Online-Service eines anderen Moduls zu beeinträchtigen. Die FMT-Serie bietet kostengünstige und flexible WDM-Lösungen. Sie verfügt über eine Vielzahl von Platinen für die optische Schicht, bietet eine hervorragende optische Leistung und kann für DWDM-Dualfaser-/DWDM-Einzelfaser-/Optikkabel-Überwachungssysteme eingesetzt werden, um die verschiedenen Anforderungen von Szenarien zu erfüllen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FMT-MNG-S, Netzwerkmanagementeinheit für FMT 1HE, 2HE und 4HE verwaltete Gehäuse, , 2x 100Base-X SFP Ports, 2x 10/100Base-T RJ45 Ports
Netzwerkmanagementeinheit für die zentrale Konfiguration und Überwachung von Modulen der FMT-Serie
2×RJ45 LAN Ports 10/100Base-T
Video
Learn about FMT series in DWDM Long Haul Transmission Network Solution.
Video
Merkmale
Kommunikationsverwaltungskarte mit LINUX+ARM9-Steuerungsdesign
Fernverwaltung, Ethernet-Verwaltung von Drittanbietern und automatische Konfigurationsaktualisierung
Kommunikationsverwaltungskarte und Visitenkarte arbeiten unabhängig voneinander
Die Fernsteuerung und -überwachung kann über einen RJ45-Ethernet-Anschluss mit SNMP erfolgen, so dass das Signal von Standort 1 und Standort 2 gleichzeitig von der Netzwerkmanagementzentrale in Standort 3 überwacht werden kann.
Die FMT-Serie eignet sich für DWDM-Doppelfaser-/DWDM-Einzelfaser-/Optikkabel-Überwachungssysteme, um kosteneffiziente und flexible WDM-Lösungen zu bieten.
Netzwerkmanagementeinheit für die zentrale Konfiguration und Überwachung von Modulen der FMT-Serie
die FS.COM-Netzwerkmanagementeinheit (NMU/NMS) bietet vollständiges Fehler-, Konfigurations-, Leistungs- und Sicherheitsmanagement und kann in ein kompatibles Gehäuse der FMT-Serie eingebaut werden, um Geräteverwaltungsfunktionen bereitzustellen. Die Verwaltungsschnittstelle unterstützt das SNMP-Protokoll für die TCP-Fernverwaltung. Das Gerät ist Hot-Swap-fähig, so dass es vor Ort ausgetauscht werden kann, ohne den Online-Service eines anderen Moduls zu beeinträchtigen. Die FMT-Serie bietet kostengünstige und flexible WDM-Lösungen. Sie verfügt über eine Vielzahl von Platinen für die optische Schicht, bietet eine hervorragende optische Leistung und kann für DWDM-Dualfaser-/DWDM-Einzelfaser-/Optikkabel-Überwachungssysteme eingesetzt werden, um die verschiedenen Anforderungen von Szenarien zu erfüllen.
2×RJ45 LAN Ports 10/100Base-T
Video
Learn about FMT series in DWDM Long Haul Transmission Network Solution.
Video
Kommunikationsverwaltungskarte mit LINUX+ARM9-Steuerungsdesign
Fernverwaltung, Ethernet-Verwaltung von Drittanbietern und automatische Konfigurationsaktualisierung
Kommunikationsverwaltungskarte und Visitenkarte arbeiten unabhängig voneinander
Die Fernsteuerung und -überwachung kann über einen RJ45-Ethernet-Anschluss mit SNMP erfolgen, so dass das Signal von Standort 1 und Standort 2 gleichzeitig von der Netzwerkmanagementzentrale in Standort 3 überwacht werden kann.
Die FMT-Serie eignet sich für DWDM-Doppelfaser-/DWDM-Einzelfaser-/Optikkabel-Überwachungssysteme, um kosteneffiziente und flexible WDM-Lösungen zu bieten.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
308,21 € (inkl. MwSt.)