Die Dovetail-Clip-Crimpzange ist eine kleine Crimpzange, die von Telekommunikations- und Netzwerktechnikern verwendet wird. Sie wird für Kabel verwendet, mit der modulare 8P-Stecker gecrimpt, abisoliert und geschnitten werden können.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Pro'sKit® modulares All-in-One-Werkzeug, Abisolierzange, Crimper für Cat5/5e Cat6/6a Cat7 Modularstecker mit Schwalbenschwanzklemme
Pro'sKit® All-in-one Schwalbenschwanz-Clip Abisolierwerkzeug
Merkmale
Verwenden Sie den Cutter zum Schneiden des Kabels, die Abisolierzange zum Freilegen des Kabels und die Crimpzange zum Anbringen von Anschlusssteckern.
Dovetail-Clip, C68-Stahlklinge und Verriegelungsdesign, um eine hervorragende Leistung zu liefern und eine schnelle und einfache Installation zu ermöglichen.
Schwalbenschwanz-Clip
Die Funktion ist besser geeignet für herkömmliche RJ-Stecker.
Ratschen-Design
Der Ratschenkraft-Rettungsmechanismus sorgt für ein ermüdungsfreies Crimping-Erlebnis
Stahlklinge S50C
S50C-Stahl ist nicht leicht zu verformen, Crimpen ist genauer.
Schneiden Sie das Kabel auf eine geeignete Länge ab und stecken Sie es in die Abisolieröffnung.
Sortieren Sie die Netzwerkkabel nach den Normen T568A T568B
Modularen Stecker installieren
Die RJ-Stecker in den entsprechenden Drucksitz einsetzen
Dovetail-Clip crimpen
Abgeschlossen
Pro'sKit® All-in-one Schwalbenschwanz-Clip Abisolierwerkzeug
Die Dovetail-Clip-Crimpzange ist eine kleine Crimpzange, die von Telekommunikations- und Netzwerktechnikern verwendet wird. Sie wird für Kabel verwendet, mit der modulare 8P-Stecker gecrimpt, abisoliert und geschnitten werden können.
Verwenden Sie den Cutter zum Schneiden des Kabels, die Abisolierzange zum Freilegen des Kabels und die Crimpzange zum Anbringen von Anschlusssteckern.
Dovetail-Clip, C68-Stahlklinge und Verriegelungsdesign, um eine hervorragende Leistung zu liefern und eine schnelle und einfache Installation zu ermöglichen.
Schwalbenschwanz-Clip
Die Funktion ist besser geeignet für herkömmliche RJ-Stecker.
Ratschen-Design
Der Ratschenkraft-Rettungsmechanismus sorgt für ein ermüdungsfreies Crimping-Erlebnis
Stahlklinge S50C
S50C-Stahl ist nicht leicht zu verformen, Crimpen ist genauer.
Schneiden Sie das Kabel auf eine geeignete Länge ab und stecken Sie es in die Abisolieröffnung.
Sortieren Sie die Netzwerkkabel nach den Normen T568A T568B
Modularen Stecker installieren
Die RJ-Stecker in den entsprechenden Drucksitz einsetzen
Dovetail-Clip crimpen
Abgeschlossen
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
54,74 € (inkl. MwSt.)