FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von VDG-S1002.
 Dieses Bild handelt von VDG-S1002.
 Dieses Bild handelt von VDG-S1002.
 Dieses Bild handelt von VDG-S1002.
 Dieses Bild handelt von VDG-S1002.
 Dieses Bild handelt von VDG-S1002.
 Dieses Bild handelt von VDG-S1002.
 Dieses Bild handelt von VDG-S1002.
 Dieses Bild handelt von VDG-S1002.
 Dieses Bild handelt von VDG-S1002.
 Dieses Bild handelt von VDG-S1002.
 Dieses Bild handelt von VDG-S1002.

VDG-S1002 E1/T1/PRI VoIP Gateway, Unterstützt sekundäre Entwicklung

#145345
#145345

Kleinunternehmen Web GUI

848,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: VDG-S1002
1.009,12 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: VDG-S1002
9 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 04.September2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

VDG-S1002,E1/T1/PRI-VoIP-Gateway mit 2 Anschlüssen, unterstützt bis zu 60 gleichzeitige Anrufe

VDG-S1002 T1/E1-Gateway unterstützt 2 T1/E1/PRI-Schnittstellen und 60 gleichzeitige Anrufe. Es handelt sich um ein konvergiertes Media-Gateway-Produkt. Diese Art von Gateway verbindet traditionelle Telefonsysteme mit IP-Netzwerken und integriert VoIP-Telefonanlagen nahtlos in das ISDN. Mit einer benutzerfreundlichen GUI können Benutzer ihr individuelles Gateway leicht einrichten.

VDG-S1002 T1/E1 VoIP-Gateway ist eine digitale VoIP-Gateway-Lösung, die sich ideal für ISPs und Callcenter eignet.

Spezifikationen
E1/T1/J1-Ports
2
Gleichzeitige Anrufe
60
Protokoll
SIP (RFC3261)
USB
USB 2.0x 2
Übertragungsprotokoll
IAX, TCP, UDP, RTP, SSH, HTTP, HTTPS
Verwaltung
Web-GUI
LAN
1x 10/100/1000M Ethernet-Ports
WAN
1x 10/100/1000M Ethernet-Ports
Stromversorgung
100-240V AC
Abmessungen (HxBxT)
44 x 162.50 x 310 mm
Betriebstemperaturbereich
0°C bis 70°C
Lagertemperaturbereich
-40°C bis 85°C
Feuchtigkeit
5-95% (nicht kondensierend)
DDNS
Unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Kosteneffizienz bei der Umstellung Ihres alten Telefonsystems auf VoIP

FS Gateway kann Ihre Altgeräte im E1/T1/PRI-Netz mit Ihrem VoIP-System verbinden, so dass Sie die Vorteile von VoIP nutzen können, ohne das herkömmliche System vollständig abzuschaffen.

Unterstützt verschiedene Protokolle und Sprachcodecs

Flexible Übernahme von TDM/SIP/UDP/PRI/SS7/R2-Protokollen und Gewährleistung von HD-Sprachqualität durch Unterstützung der Codecs G.711A/G.711U/G.729G/GSM.

Spezifikationen

VDG-S1002,E1/T1/PRI-VoIP-Gateway mit 2 Anschlüssen, unterstützt bis zu 60 gleichzeitige Anrufe

VDG-S1002 T1/E1-Gateway unterstützt 2 T1/E1/PRI-Schnittstellen und 60 gleichzeitige Anrufe. Es handelt sich um ein konvergiertes Media-Gateway-Produkt. Diese Art von Gateway verbindet traditionelle Telefonsysteme mit IP-Netzwerken und integriert VoIP-Telefonanlagen nahtlos in das ISDN. Mit einer benutzerfreundlichen GUI können Benutzer ihr individuelles Gateway leicht einrichten.

VDG-S1002 T1/E1 VoIP-Gateway ist eine digitale VoIP-Gateway-Lösung, die sich ideal für ISPs und Callcenter eignet.

Spezifikationen
E1/T1/J1-Ports
2
Gleichzeitige Anrufe
60
Protokoll
SIP (RFC3261)
USB
USB 2.0x 2
Übertragungsprotokoll
IAX, TCP, UDP, RTP, SSH, HTTP, HTTPS
Verwaltung
Web-GUI
LAN
1x 10/100/1000M Ethernet-Ports
WAN
1x 10/100/1000M Ethernet-Ports
Stromversorgung
100-240V AC
Abmessungen (HxBxT)
44 x 162.50 x 310 mm
Betriebstemperaturbereich
0°C bis 70°C
Lagertemperaturbereich
-40°C bis 85°C
Feuchtigkeit
5-95% (nicht kondensierend)
DDNS
Unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Kosteneffizienz bei der Umstellung Ihres alten Telefonsystems auf VoIP

FS Gateway kann Ihre Altgeräte im E1/T1/PRI-Netz mit Ihrem VoIP-System verbinden, so dass Sie die Vorteile von VoIP nutzen können, ohne das herkömmliche System vollständig abzuschaffen.

Unterstützt verschiedene Protokolle und Sprachcodecs

Flexible Übernahme von TDM/SIP/UDP/PRI/SS7/R2-Protokollen und Gewährleistung von HD-Sprachqualität durch Unterstützung der Codecs G.711A/G.711U/G.729G/GSM.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

848,00 € (exkl. MwSt.)

1.009,12 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung