Diese FS-20A Hochleistung-Poliermaschine bietet überlegene Qualität und maximale Kapazität, der Preis ist doch erschwinglich. Mit einer Hochgeschwindigkeitsrotations- und Umdrehungsmethode kann diese quadratische Druckpolierer von LWL-Poliermaschine gleichzeitig 18 bis 40 standardisierte LWL-Steckverbinder polieren. Das Quadrat wird durch die Feder unter Druck gesetzt und macht den Betrieb einfach und sehr flexibel.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FS-20A LWL-Poliermaschine, Quadratischer Druckpolierer
FS-20A LWL-Poliermaschine, Quadratischer Druckpolierer
Merkmale
Die qualifizierte Rate der industriellen Produktion sind höher. Obwohl 18 bis 40 Steckverbinder auf einmal geschliffen werden,ist das Effekt gleich und die Operation ist sehr flexibel. Sie kann ein schnelles Polieren von jedem Sorte Steckverbinder mit hohem Effizienz erzielen.
Das folgende Bild der Rahmenskizze stellt sich kurz den Hauptteil der Poliermaschine und ihre Funktionen vor.
Polierte Spezifikation des Material für FS-20A Poliermaschine.
Im folgenden Teil nehmen wir φ2.5mm FC / PC Steckverbinder zum Beispiel, um den Poliervorgang zu veranschaulichen.
FS-20A LWL-Poliermaschine, Quadratischer Druckpolierer
Diese FS-20A Hochleistung-Poliermaschine bietet überlegene Qualität und maximale Kapazität, der Preis ist doch erschwinglich. Mit einer Hochgeschwindigkeitsrotations- und Umdrehungsmethode kann diese quadratische Druckpolierer von LWL-Poliermaschine gleichzeitig 18 bis 40 standardisierte LWL-Steckverbinder polieren. Das Quadrat wird durch die Feder unter Druck gesetzt und macht den Betrieb einfach und sehr flexibel.
Die qualifizierte Rate der industriellen Produktion sind höher. Obwohl 18 bis 40 Steckverbinder auf einmal geschliffen werden,ist das Effekt gleich und die Operation ist sehr flexibel. Sie kann ein schnelles Polieren von jedem Sorte Steckverbinder mit hohem Effizienz erzielen.
Das folgende Bild der Rahmenskizze stellt sich kurz den Hauptteil der Poliermaschine und ihre Funktionen vor.
Polierte Spezifikation des Material für FS-20A Poliermaschine.
Im folgenden Teil nehmen wir φ2.5mm FC / PC Steckverbinder zum Beispiel, um den Poliervorgang zu veranschaulichen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.258,62 € (inkl. MwSt.)