Diese Schleifvorrichtung für 24 LC / UPC-Steckverbinder besteht aus rostfreiem Stahl und verwendet vier druckbelastete Ecken, um stabiler und effizienter zu polieren. Zugleich kann der Adapter der Verbindungsvorrichtung ausgetauscht werden, was die Lebensdauer der Schleifplatte verlängert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Schleifvorrichtung/-halter für 24 LC/UPC-Steckverbinder (LC/UPC-24 Verbinder-Vorrichtung)
#13314
#13314
855,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: LC/UPC-24
36 verkauft
3 Bewertungen
1 Frage
Vorbestellung, Versand bis 13.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
Spezifikationen
Fragen & Antworten
Bewertungen
Schleifvorrichtung/-halter für LC/UPC 24 Steckverbinder
Spezifikationen
Typ des Produkts
Schleifvorrichtung
Anzahl des Steckverbinders
24
Teilenummer
LC/UPC-24
Material
Rostfreier Stahl
Apex-Versatz
0~30μm
Faserhöhe
-50~50nm
Dimensionen (HxBxT)
6.9"x6.9"x0.56" (174.1x174.1x14.2mm)
Anwendung
LC/UPC
Funktion
Schleifen und Polieren
Schleifmethode
Vier Ecken unter Druck gesetzt
Anmerkung:Wir können viele andere Vorrichtung entsprechend den Kundenanforderungen entwerfen.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Spezifikationen
Schleifvorrichtung/-halter für LC/UPC 24 Steckverbinder
Diese Schleifvorrichtung für 24 LC / UPC-Steckverbinder besteht aus rostfreiem Stahl und verwendet vier druckbelastete Ecken, um stabiler und effizienter zu polieren. Zugleich kann der Adapter der Verbindungsvorrichtung ausgetauscht werden, was die Lebensdauer der Schleifplatte verlängert.
Spezifikationen
Typ des Produkts
Schleifvorrichtung
Anzahl des Steckverbinders
24
Teilenummer
LC/UPC-24
Material
Rostfreier Stahl
Apex-Versatz
0~30μm
Faserhöhe
-50~50nm
Dimensionen (HxBxT)
6.9"x6.9"x0.56" (174.1x174.1x14.2mm)
Anwendung
LC/UPC
Funktion
Schleifen und Polieren
Schleifmethode
Vier Ecken unter Druck gesetzt
Anmerkung:Wir können viele andere Vorrichtung entsprechend den Kundenanforderungen entwerfen.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
855,61 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung