Diese Schleifvorrichtung für 20 ST / UPC-Steckverbinder besteht aus rostfreiem Stahl und verwendet vier druckbelastete Ecken, um stabiler und effizienter zu polieren. Zugleich kann der Adapter der Verbindungsvorrichtung ausgetauscht werden, was die Lebensdauer der Schleifplatte verlängert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Schleifvorrichtung/-halter für 20 ST/UPC-Steckverbinder (ST/UPC-20 Verbinder-Vorrichtung)
#13311
#13311
712,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: ST/UPC-20
20 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 12.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
Spezifikationen
Fragen & Antworten
Bewertungen
Schleifvorrichtung/-halter für ST/UPC 20 Steckverbinder
Spezifikationen
Typ des Produkts
Schleifvorrichtung
Anzahl des Steckverbinders
20
Teilenummer
ST/UPC-20
Material
Rostfreier Stahl
Apex-Versatz
0~30μm
Faserhöhe
-50~50nm
Dimensionen (HxBxT)
6.9"x6.9"x0.56" (174.1x174.1x14.2mm)
Anwendung
ST/UPC
Funktion
Schleifen und Polieren
Schleifmethode
Vier Ecken unter Druck gesetzt
Anmerkung:Wir können viele andere Vorrichtung entsprechend den Kundenanforderungen entwerfen.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Spezifikationen
Schleifvorrichtung/-halter für ST/UPC 20 Steckverbinder
Diese Schleifvorrichtung für 20 ST / UPC-Steckverbinder besteht aus rostfreiem Stahl und verwendet vier druckbelastete Ecken, um stabiler und effizienter zu polieren. Zugleich kann der Adapter der Verbindungsvorrichtung ausgetauscht werden, was die Lebensdauer der Schleifplatte verlängert.
Spezifikationen
Typ des Produkts
Schleifvorrichtung
Anzahl des Steckverbinders
20
Teilenummer
ST/UPC-20
Material
Rostfreier Stahl
Apex-Versatz
0~30μm
Faserhöhe
-50~50nm
Dimensionen (HxBxT)
6.9"x6.9"x0.56" (174.1x174.1x14.2mm)
Anwendung
ST/UPC
Funktion
Schleifen und Polieren
Schleifmethode
Vier Ecken unter Druck gesetzt
Anmerkung:Wir können viele andere Vorrichtung entsprechend den Kundenanforderungen entwerfen.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
712,81 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung