Als ein optisches passives Gerät werden das LWL-Dämpfungsglied von FS hauptsächlich in Faseroptik verwendet, um die optische Powerleistung und die Korrektur der optischen Instrumentenkalibrierung und die Dämpfung von Fasersignale zu debuggen, damit die optische Leistung in einem stabilen und gewünschten Niveau in der Verbindung ohne Änderungen an seiner ursprünglichen Übertragungswelle gewährleistet wird.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes FC festes LWL-Dämpfungsglied, SM, Stecker-Buchse, 1~25dB Optional
Maßgeschneidertes FC festes LWL-Dämpfungsglied SMF
Merkmale
Präzise Dämpfungswerte
Niedriger PDL & Einfügungsverlust
Präzises Reflexionspolieren
1. Flexible Hülle für hohe Portabilität
Genaue Größe mit feiner Staubkappe sorgt für die handliche Installation und den Schutz vor Außerbetriebnahme.
2. Robuste Metallschale für dauerhaften Schutz
Geformt aus Metallmaterial, schützen die Dämpfungsglieder den Kerneinsatz perfekt vor äußere Beschädigung.
3. Aufwändig gestaltete Verpackung für die Lieferung ohne Beschädigungen
Die hochwertige Verpackung ist bequem zu verwenden und bietet guten Schutz vor Beschädigungen bei der Lieferung.
Das LWL-Dämpfungsglied ist eine passive Gerät, das verwendet wird, um den Leistungspegel eines optischen Signals zu reduzieren. Es wird normalerweise in Singlemode-Fernanwendungen verwendet, um optische Überlastung am Empfänger zu verhindern. Es ist weit verbreitet in CWDM & DWDM, CATV-Systemen, Rechenzentrumsnetzwerken, Testgeräten und anderen Hochleistungsanwendungen.
Maßgeschneidertes FC festes LWL-Dämpfungsglied SMF
Als ein optisches passives Gerät werden das LWL-Dämpfungsglied von FS hauptsächlich in Faseroptik verwendet, um die optische Powerleistung und die Korrektur der optischen Instrumentenkalibrierung und die Dämpfung von Fasersignale zu debuggen, damit die optische Leistung in einem stabilen und gewünschten Niveau in der Verbindung ohne Änderungen an seiner ursprünglichen Übertragungswelle gewährleistet wird.
Präzise Dämpfungswerte
Niedriger PDL & Einfügungsverlust
Präzises Reflexionspolieren
1. Flexible Hülle für hohe Portabilität
Genaue Größe mit feiner Staubkappe sorgt für die handliche Installation und den Schutz vor Außerbetriebnahme.
2. Robuste Metallschale für dauerhaften Schutz
Geformt aus Metallmaterial, schützen die Dämpfungsglieder den Kerneinsatz perfekt vor äußere Beschädigung.
3. Aufwändig gestaltete Verpackung für die Lieferung ohne Beschädigungen
Die hochwertige Verpackung ist bequem zu verwenden und bietet guten Schutz vor Beschädigungen bei der Lieferung.
Das LWL-Dämpfungsglied ist eine passive Gerät, das verwendet wird, um den Leistungspegel eines optischen Signals zu reduzieren. Es wird normalerweise in Singlemode-Fernanwendungen verwendet, um optische Überlastung am Empfänger zu verhindern. Es ist weit verbreitet in CWDM & DWDM, CATV-Systemen, Rechenzentrumsnetzwerken, Testgeräten und anderen Hochleistungsanwendungen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
5,59 € (inkl. MwSt.)