PicOS®とAmpCon™によるビデオストリーミングネットワーク
FSは、先進的なスイッチ、PicOS®、AmpCon™管理プラットフォームを統合し、4K/8Kビデオサービスプロバイダー向けの最新のデータセンターアーキテクチャを設計します。これにより、効率的なネットワーク管理、容量と信頼性の強化、全体的なオペックスの削減が可能になります。
製品リスト
AmpCon™管理プラットフォーム
P-AC-EE-B1
PicOS®データセンタースイッチ
N8550-64C
N8550-32C
N8550-48B8C
N5850-48S6C
N5850-48X6C
PicOS®企業向けスイッチ
S5810-28TS
S5810-48TS
ラックサーバー
RS6140-V2
RS5450
100G/25Gネットワークアダプタ
MCX623106AN-CDAT
MCX512A-АСАТ
E810CAM2-2CP
XXV710AM2-2BP
100G/25G/10G光モジュール
QSFP-SR4-100G
Q28-PCxx
SFP28-25GSR-85
SFP-10GSR-85
SFP-10G-T
光ファイバケーブル
12FMTPOM4
OM4LCDX
LANケーブル
C6ASFTPSGPVC
より低いTCOで、より弾力的かつ効率的なネットワーク運用を実現
PicOS®により、モノリシックな従来のネットワークよりもスリムでスケーラブルな、高い耐障害性と信頼性を備えたプログラマブル・ネットワークを実現できます。
シンプルなGUIベースの自動化
スイッチのプロビジョニング、導入、エラーのない設定を大規模に自動化します。
ネットワークの仮想化
EVPN-VXLANをサポートし、柔軟なビジネス拡張と仮想マシンのライブ移行を実現します。
ネットワークの冗長化
MLAGは可用性の高いレイヤー2ファブリックを提供し、冗長性の向上によりダウンタイムを排除します。
ネットワークの効率性
IGMPとPIMをサポートして効率的なマルチキャストを実現し、帯域幅の消費を抑えて複数のユーザーに効率的にコンテンツを配信できます。
エンド・ツー・エンドのネットワークライフサイクル管理の自動化
自動化されたプロビジョニング、メンテナンス、コンプライアンスチェック、アップグレードなど、エンド・ツー・エンドのネットワークライフサイクル管理により、設定ミスやダウンタイムを防止します。
ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)
自動化されたプロビジョニングとポリシー実施により、どこからでも簡単かつ安全に拡張できます。
設定管理
アップデート、パッチ、バグ修正を単一または複数のスイッチにプッシュすることで、作業の省力化とダウンタイムの防止を実現します。
バックアップ&コンプライアンス
構成バックアップ、操作ログ、および「ゴールデンコンフィグ」に対するコンプライアンスチェックを自動化し、インテリジェントなロールバックによりエラーを最小限に抑えます。
スイッチの可視化
ハードウェアの詳細、ソフトウェアのバージョン、構成など、すべてのスイッチの詳細なインベントリを提供します。
代理なしの自動化
Ansible Playbookを作成して、カスタマイズされたワークフローを作成し、スケジュールを設定します。
FSビデオストリーミングネットワークのメリットを探る
-
統一OSと管理
スイッチは、統一されたPicOS®で動作し、一貫したCLIを備え、AmpCon™管理プラットフォームを介してリモートでゼロタッチコンフィギュレーションにより管理されるため、セットアップが簡素化され、一元化されます。
-
スケーラブルなスパインリーフ・アーキテクチャ
スパインリーフは、ビジネスの成長に合わせてリーフノードやスパインノードを簡単に追加することができます。各リーフスイッチは最短経路で複数のスパインに接続され、遅延を最小限に抑え、冗長性を高めます。
-
柔軟なVXLANネットワーク
VXLANテクノロジーは、仮想レイヤー2ネットワークを構築し、仮想トンネルを作成することで、ダウンタイムがなく、柔軟なリソース割り当てで、データセンター内およびデータセンター間のVMライブマイグレーションを可能にします。
-
MLAGによるノードレベルの冗長化
MLAGはリンクアグリゲーションによって冗長性と帯域幅を強化し、一貫した安定性を確保しながら単一障害点のリスクを軽減し、輻輳を軽減します。
-
パーティション設計
ネットワークのパーティション設計(ビジネス、ストレージ、帯域外管理)は、異なるビジネス領域を分離し、トラフィックの複雑さを軽減するのに大きく役立っています。
-
現地での技術サポート
FSの現地サービスチームは、あらゆる技術サービスを提供し、設計から診断、導入に至るまで、プロフェッショナルなエンドツーエンドのソリューションを提供します。
リソース
注目ソリューション
- PicOS®によるH100 InfiniBandソリューション
- PicOS®によるマルチブランチネットワークソリューション
トレンド
- Pica8ネットワークプラットフォームでネットワークを構築
- リモート支店アプリケーションにおけるPica8ゼロタッチプロビジョニング
ニュース
- FSスイッチがPicOS®をサポートし、統合されたネットワーキングを実現
ソリューション設計を始める
ご興味のあるソリューションの購入についてご質問がありますか?フォームにご記入ください。1営業日以内にご返答いたします。