40チャネルMux Demuxは、高密度、低損失、スタンドアロンのパッシブ光モジュールです。これは、ガウス形状の通過帯域を備えたサーマルAAWG技術に基づいています。1Uパッケージで最大40の100GHz間隔チャネルへのアクセスを提供することにより、このユニットは C バンド範囲の容量を最大化します。40チャネルMux Demuxは、トランスポンダおよびアンプと組み合わせて、単純なポイントツーポイントから増幅されたリング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
40チャネル 100GHz C21-C60、デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、モニターポート付き、3.0dBの標準IL、LC/UPC、1Uラックマウント)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
40チャンネル C21-C60 デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、AAWG、モニターポート付き)
(コネクタ & アダプター付き)
接続ソリューション
特徴
ITUグリッドDWDMトラフィック用のC21-C60チャンネルポート、光パフォーマンスモニタリング用のモニターポート。
WDMネットワーク内の複数の異なるデータまたはサービスに対して1本のファイバを共有できます。ファイバの有用性を最大限に活用し、大幅な節約を実現します。
1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化とアップグレードに対して透過的です。
通常、1%(2%、3%、5%も選択可能)の分割率で、モニターポートはサービスの中断なしで光信号のパワー、波長、OSNRを柔軟にテストするための方法を提供します。
C53 ~ C60 合計8チャンネル
C27 ~ C42 合計16チャンネル
チャンネル数 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
波長 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 |
挿入損失 | ≤ 4.5dB、標準3.0dB | ≤ 5.0dB、標準3.5dB | ≤ 5.5dB、標準4.5dB | ≤ 6.0dB、標準5.5dB | ≤ 6.0dB、標準4.5dB |
チャンネル間隔 | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
チャネルアイソレーション | 隣接≥ 25dB 非隣接≥ 29dB | 隣接≥ 25dB 非隣接≥ 29dB | 隣接≥ 25dB 非隣接≥ 29dB | 隣接≥ 25dB 非隣接≥ 30dB | 隣接≥ 24dB 非隣接≥ 29dB |
反射減衰量 | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 41dB |
特別サービス | モニターポート | 1310nm、モニターポート | 1310nm、モニターポート | モニターポート | 1310nm、モニターポート |
技術 | AAWG(ガウス) | AAWG(ガウス) | AAWG(フラットトップ) | AAWG(ガウス) | AAWG(ガウス) |
プロパティ | パッシブ | パッシブ | パッシブ | アクティブ | アクティブ |
監視タイプ | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM/WEB |
電源処理 | ≤ 300mW | ≤ 300mW | ≤ 300mW | ≤ 300mW | デュアル電源、100VAC ~ 240VAC |
収容方式 | 1Uラックマウント | 1Uラックマウント | 1Uラックマウント | M6200プラグインモジュール | 1Uラックマウント |
ビデオ
40チャンネル C21-C60 デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、AAWG、モニターポート付き)
40チャネルMux Demuxは、高密度、低損失、スタンドアロンのパッシブ光モジュールです。これは、ガウス形状の通過帯域を備えたサーマルAAWG技術に基づいています。1Uパッケージで最大40の100GHz間隔チャネルへのアクセスを提供することにより、このユニットは C バンド範囲の容量を最大化します。40チャネルMux Demuxは、トランスポンダおよびアンプと組み合わせて、単純なポイントツーポイントから増幅されたリング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。
(コネクタ & アダプター付き)
ITUグリッドDWDMトラフィック用のC21-C60チャンネルポート、光パフォーマンスモニタリング用のモニターポート。
WDMネットワーク内の複数の異なるデータまたはサービスに対して1本のファイバを共有できます。ファイバの有用性を最大限に活用し、大幅な節約を実現します。
1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化とアップグレードに対して透過的です。
通常、1%(2%、3%、5%も選択可能)の分割率で、モニターポートはサービスの中断なしで光信号のパワー、波長、OSNRを柔軟にテストするための方法を提供します。
C53 ~ C60 合計8チャンネル
C27 ~ C42 合計16チャンネル
チャンネル数 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
波長 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 | C21-C60 |
挿入損失 | ≤ 4.5dB、標準3.0dB | ≤ 5.0dB、標準3.5dB | ≤ 5.5dB、標準4.5dB | ≤ 6.0dB、標準5.5dB | ≤ 6.0dB、標準4.5dB |
チャンネル間隔 | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
チャネルアイソレーション | 隣接≥ 25dB 非隣接≥ 29dB | 隣接≥ 25dB 非隣接≥ 29dB | 隣接≥ 25dB 非隣接≥ 29dB | 隣接≥ 25dB 非隣接≥ 30dB | 隣接≥ 24dB 非隣接≥ 29dB |
反射減衰量 | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 41dB |
特別サービス | モニターポート | 1310nm、モニターポート | 1310nm、モニターポート | モニターポート | 1310nm、モニターポート |
技術 | AAWG(ガウス) | AAWG(ガウス) | AAWG(フラットトップ) | AAWG(ガウス) | AAWG(ガウス) |
プロパティ | パッシブ | パッシブ | パッシブ | アクティブ | アクティブ |
監視タイプ | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM/WEB |
電源処理 | ≤ 300mW | ≤ 300mW | ≤ 300mW | ≤ 300mW | デュアル電源、100VAC ~ 240VAC |
収容方式 | 1Uラックマウント | 1Uラックマウント | 1Uラックマウント | M6200プラグインモジュール | 1Uラックマウント |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
291,464円 (税込)