この偶数チャンネルDWDM Mux Demuxは、100GHzのチャンネル間隔を持ち、スーパーCバンドのITU波長で60チャンネルのマルチプレックスまたはデマルチプレックスを行うため、従来のCバンドや拡張Cバンドに比べ、有効作業スペクトルが大幅に拡大します。また、低光挿入損失、高チャネルアイソレーション、長期信頼性、チャネルあたりの低コストを兼ね備えています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
60偶数チャンネル SUPER Cバンド 100GHz 1524.89-1572.06nm、デュアルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、モニターポート付き、6.0dBの標準IL、LC/UPC、1Uラックマウント)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
60偶数チャンネル SUPER Cバンド 100GHz 1524.89-1572.06nm、AAWG、モニターポート付き
接続ソリューション
特徴
ITUグリッドDWDMトラフィック用のCH1-CH60チャネルポートがあって、光パフォーマンス監視用のMONポートがあります。
SUPER Cは、50GHz のチャネル間隔で120の波長を送信し、75GHz のチャネル間隔で80の波長を送信できるため、有効な動作スペクトルが大幅に拡大されます。
WDMネットワークでは、単一のファイバを複数の異なるデータまたはサービスで共有できます。これにより、ファイバの有用性を最大化し、大幅な節約を実現します。
1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、SAN、OTN、SDH/SONET、およびネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化およびアップグレードに対して透過的です。
通常1%(オプションで 2%、3%、5%)の分割で、モニターポートは、サービスを中断することなく、光信号のパワー、波長、およびOSNRをテストするための柔軟な監視方法を提供します。
チャンネル数 | 60 | 60 |
波长 | 偶数チャンネル 190.7-196.6THz(1524.89-1572.06nm) | 奇数チャネル 190.75-196.65THz(1524.50-1571.65nm) |
挿入損失 | ≤ 6.7dB、6.0dB(標準) | ≤ 6.7dB、6.0dB(標準) |
チャネル間隔 | 0.8nm | 0.8nm |
チャネル分離 | 隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 30dB | 隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 30dB |
反射減衰量 | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
特別サービス | モニターポート | モニターポート |
技術 | AAWG(フラットトップ) | AAWG(フラットトップ) |
プロパティ | パッシブ | パッシブ |
監視タイプ | OPD/OPM | OPD/OPM |
パワーハンドリング | — | — |
収容方式 | 1Uラックマウント | 1Uラックマウント |
60偶数チャンネル SUPER Cバンド 100GHz 1524.89-1572.06nm、AAWG、モニターポート付き
この偶数チャンネルDWDM Mux Demuxは、100GHzのチャンネル間隔を持ち、スーパーCバンドのITU波長で60チャンネルのマルチプレックスまたはデマルチプレックスを行うため、従来のCバンドや拡張Cバンドに比べ、有効作業スペクトルが大幅に拡大します。また、低光挿入損失、高チャネルアイソレーション、長期信頼性、チャネルあたりの低コストを兼ね備えています。
ITUグリッドDWDMトラフィック用のCH1-CH60チャネルポートがあって、光パフォーマンス監視用のMONポートがあります。
SUPER Cは、50GHz のチャネル間隔で120の波長を送信し、75GHz のチャネル間隔で80の波長を送信できるため、有効な動作スペクトルが大幅に拡大されます。
WDMネットワークでは、単一のファイバを複数の異なるデータまたはサービスで共有できます。これにより、ファイバの有用性を最大化し、大幅な節約を実現します。
1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、SAN、OTN、SDH/SONET、およびネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化およびアップグレードに対して透過的です。
通常1%(オプションで 2%、3%、5%)の分割で、モニターポートは、サービスを中断することなく、光信号のパワー、波長、およびOSNRをテストするための柔軟な監視方法を提供します。
チャンネル数 | 60 | 60 |
波长 | 偶数チャンネル 190.7-196.6THz(1524.89-1572.06nm) | 奇数チャネル 190.75-196.65THz(1524.50-1571.65nm) |
挿入損失 | ≤ 6.7dB、6.0dB(標準) | ≤ 6.7dB、6.0dB(標準) |
チャネル間隔 | 0.8nm | 0.8nm |
チャネル分離 | 隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 30dB | 隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 30dB |
反射減衰量 | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
特別サービス | モニターポート | モニターポート |
技術 | AAWG(フラットトップ) | AAWG(フラットトップ) |
プロパティ | パッシブ | パッシブ |
監視タイプ | OPD/OPM | OPD/OPM |
パワーハンドリング | — | — |
収容方式 | 1Uラックマウント | 1Uラックマウント |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
415,087円 (税込)