Campus digital seguro
Gracias al establecimiento de centros de datos universitarios, las plataformas de los campus pueden dejar de depender de los centros de datos en internet y proteger eficazmente la seguridad de los datos privados.
Los centros de datos proporcionan al profesorado y al alumnado servicios integrados, inteligentes, digitales y en tiempo real para la enseñanza y el uso personal. Además, la transmisión de la intranet del campus estará dotada de alta velocidad, bajo retardo y cero pérdida de paquetes. Estas ventajas mejorarán tanto la experiencia del usuario como la eficiencia de la red. Con esta solución, en FS queremos contribuir al desarrollo de la educación mediante la digitalización.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Dispositivos de red
- Accesorios
Explorar la combinación de soluciones para tu empresa
Ventajas
Fácil de gestionar
Estructura de red IP CLOS simplificada.
Los protocolos de gestión estandarizados (OpenFlow, NETCONF, SNMP, etc.) soportan una variedad de plataformas de gestión comunes.
Virtualización de la red
La red MLAG permite la agregación de enlaces entre dispositivos para garantizar una alta fiabilidad.
La VXLAN construye una red superpuesta que proporciona hasta 16M identificadores de red VXLAN para flexibilizar las posibilidades de migración de las máquinas virtuales.
Arquitectura de red fiable
La red ofrece una relación de convergencia elástica fácil de ajustar para diferentes escenarios.
La arquitectura de red spine-leaf proporciona una conectividad entre servidores de gran ancho de banda, baja latencia y sin bloqueos.
Política de seguridad completa
Los cortafuegos de hardware protegen la seguridad de las capas L2 a L7.
Los switches con funciones de seguridad completas permiten diseñar funciones de seguridad diversas para los distintos escenarios de despliegue, garantizando así la disponibilidad de la red y la privacidad de los datos.