Interconexiones de alta capacidad y transparencia
Para lograr una interacción masiva de la información y satisfacer la demanda de interconexión de centros de datos (DCI) de ultra alta velocidad y ultra ancho de banda, FS ha lanzado el transpondedor de 1,6T, una plataforma de transmisión OTN personalizada para aplicaciones DCI.
La solución adopta equipos TSP16, con 8 CFP2 de 200G en el lado de la línea y 16 QSFP28 de 100G en el lado del cliente, que pueden lograr una transmisión de capacidad de servicio de 1,6T con configuración completa, y una transmisión de capacidad de servicio de 8T con DWDM MUX/DEMUX de 40CH; el equipo es fácil de gestionar y operar, y admite la gestión fuera de banda y la gestión GCC en banda, lo que resulta adecuado para la interconexión de servicios de corta distancia y la transmisión de servicios de larga distancia de la red troncal entre centros de datos.
Explorar la combinación de soluciones para tu empresa
Ventajas
Alta densidad, gran capacidad
Un dispositivo de 1U utilizado solo a plena capacidad puede alcanzar una transferencia de alta capacidad de 1,6T.
Múltiples dispositivos apilados con 96CH MUX/DEMUX pueden alcanzar 19,2T de transferencia de ultra alta capacidad.
Baja latencia
Diseño de arquitectura de red minimalista con menos nodos de reenvío para reducir la latencia del sistema.
Tecnología de comunicación puramente coherente para eliminar la latencia adicional introducida por el DCF.
Alta fiabilidad
Protección de la fuente de alimentación 1+1, que mejora eficazmente la fiabilidad de la transmisión del equipo.
Apoyo a la protección principal de la placa de gestión para garantizar la estabilidad de la supervisión y la gestión del equipo.
Funcionamiento y mantenimiento sencillos
Sin configuración, sin depuración, plug-and-play.
Soporta la gestión fuera de banda y la gestión dentro de banda de GCC, soportando la gestión visual de la web y proporcionando una perfecta capacidad de monitorización del rendimiento de la red y de los dispositivos.