Wi-Fi Superiore per La tua Casa Intelligente
Con l'integrazione di Internet nella vita delle persone, la copertura Wi-Fi senza punti morti e il roaming senza soluzione di continuità sono diventati i bisogni quotidiani delle persone. La villa ha molte stanze e grandi spazi, e i muri e le scale bloccano il segnale, il che porta al segnale a
La soluzione di rete Wi-Fi per tutta la casa di FS si impegna a portarti un'esperienza Wi-Fi affidabile e definitiva e a creare un ambiente domestico innovativo e confortevole. Quando torni a casa dopo una giornata intensa, puoi goderti la musica o un video 4K tra le stanze per iniziare una fantastica attività serale. Il monitoraggio 7/24 all'interno e all'esterno della casa garantisce la sicurezza della tua vita quotidiana.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
AC-64AP
Piccole Imprese
5x Porte 1000BASE-T
Gestire fino a 64 AP Wi-Fi 6 e 1000 utenti
Equa Allocazione della Larghezza di Banda, Pressione del Carico di Accesso Equilibrata
AP-W6T6817C
Salone, Sala di Spettacolo
4x4 MU-MIMO Tri-Band 6817 Mbps
Max 1536 Dispositivi Collegati
Roaming Senza Soluzione di Continuità con Controllore WLAN/Gateway di Sicurezza
AP-W6D2400C
Ordinary Room
2x2 MU-MIMO Dual-Band 2400 Mbps
Max 1040 Dispositivi Collegati
Facile da Installare in Modo Sicuro sulla Parete o sul Soffitto con l'Hardware Incluso
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Ottieni la Velocità di Cui Hai Bisogno
Multi-radio Wi-Fi 6 che gestisce tutti i tuoi dispositivi collegati senza alcun rallentamento.
La larghezza di banda elevata fornisce velocità incredibili, video e audio senza buffer a tutti i dispositivi in ogni stanza.
Facile da Distribuire e Mantenere
Facile configurazione, monitoraggio e gestione delle reti wireless attraverso un'interfaccia di rete intuitiva e lo stato del sistema.
Le Funzioni di Gateway, Controller Wireless e switch PoE sono tutte in uno. La struttura della rete è semplice e facile da costruire.
Gamma più Ampia, Nessun Punto Cieco
Il tipo a soffitto e a parete fornisce un Wi-Fi stabile ad alta velocità per ogni area, senza più punti ciechi Wi-Fi
Il roaming senza soluzione di continuità ti permette di muoverti liberamente senza perdere il segnale Wi-Fi e goderti lo streaming senza interruzioni.