Struttura di Rete Semplificata
Con l'aumento dei servizi cloud, IoT, Wi-Fi 6 e vari servizi video, le reti aziendali tradizionali stanno già lottando per far fronte alle crescenti richieste di rete a causa della loro complessa architettura e degli elevati costi di manutenzione ed espansione. Basandosi sulla rete tradizionale del campus, FS utilizza una rete interamente ottica (xPON) per accedere alla LAN del campus per costruire una rete più piatta, facile da implementare e integrata nel business per gli uffici aziendali.
La soluzione utilizza l'apparecchiatura OLT3610-08GP4S di FS, che utilizza lo splitting multilivello per coprire ogni area dell'ufficio su ogni piano, con ONU diversificate (TA1710-4G-P), che supportano un massimo di 2048 accessi terminali, che possono raggiungere una copertura di rete full-floor, full-region per soddisfare le esigenze di rete delle aree degli uffici highrise.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Wireless Devices
- Network Devices
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Advantages
Alta Efficienza di Costruzione
Le fibre ottiche sostituiscono i tradizionali cavi di rete, rendendoli più facili da usare e da costruire.
La struttura di rete semplificata elimina la necessità di un cablaggio esteso e riduce notevolmente il tempo di costruzione.
Risparmio di spazio
La fibra ottica è piccola e può essere aggregata, risparmiando efficacemente lo spazio di cablaggio.
I dispositivi ottici invece di quelli attivi semplificano notevolmente lo spazio della sala server.
Risparmio di Energia Verde
Il mezzo in fibra ottica è verde e ha una durata di vita molto lunga.
L'attrezzatura attiva è notevolmente ridotta e il consumo di energia dell'attrezzatura è notevolmente controllato.