FS модуль QSFP28, совместимый с Mellanox MMA1L10-CR-I, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet на расстоянии до 10 км с использованием одномодового волокна (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Этот модуль имеет отдельную конструкцию BOX+FPC+PCBA с хорошей надежностью, герметичностью и рассеиванием тепла. Модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 и IEEE 802.3bm CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как телекоммуникации, применения для поставщиков услуг и беспроводные сети 5G, как для наружного, так и для внутреннего развертывания.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FS совместимый с Mellanox MMA1L10-CR-I, 100GBASE-LR4 промышленный (Industrial) QSFP28 модуль 1310 нм 10 kм DOM
#99725
#99725
US$1,099.00
FS P/N: QSFP-LR4-100G-IFS P/N: QSFP-LR4-100G-I
Заказы
63
Отзывы 11
Вопросы 13
Transceiver Types:
2 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS совместимый с Mellanox MMA1L10-CR-I, 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль (промышленный, SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Mellanox
MMA1L10-CR-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
LAN WDM EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-4.3~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-10.6 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4 Вт
Коэффициент экстинкции
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Технология монтажа микросхем
BOX
Виды модуляции
NRZ
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Модуль QSFP28 с малой мощностью 3,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Проходит строгий отбор на передовом оборудовании, что гарантирует получение высококачественной и надежной оптики.
Испытание оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест глазных узоров
Маржа маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (13)Specification (2)Warranty (2)Application (1)Connectors (1)Customization (1)FEC (1)Lead Time (1)OTU4 (1)Parameter (1)Policy (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
11
0
0
0
0
B***o
Norway
March 31, 2022
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Thanks for good service and fast handling.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***z
Switzerland
November 06, 2020
Colis bien emballé, bon produit conforme à la description, tout est bien.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***s
France
October 18, 2020
Emballage soigné pour bien protéger les modules. Livraison à temps et bon service avant et après-vente.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели