FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-LR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-LR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-LR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-LR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-LR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-LR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-LR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-LR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-LR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-LR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-LR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-LR4-100G-I.

Juniper Networks JNP-QSFP-100G-LR4-I совместимый 100GBASE-LR4 промышленный (Industrial) QSFP28 модуль 1310 нм 10 kм DOM

#99717
#99717

Semtech EML BOX ≤4 Вт Duplex LC SMF промышленный

US$1,099.00
FS P/N: QSFP-LR4-100G-I
FS P/N: QSFP-LR4-100G-I
Заказы 167
Отзывы 11
Вопросы 12
2 на глобальном складе, 25 сен, 2024
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
Juniper JNP-QSFP-100G-LR4-I совместимый 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль (промышленный, SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)

Модуль QSFP28, совместимый с Juniper JNP-QSFP-100G-LR4-I, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet на расстоянии до 10 км с использованием одномодового волокна (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Этот модуль имеет отдельную конструкцию BOX+FPC+PCBA с хорошей надежностью, герметичностью и рассеиванием тепла. Модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 и IEEE 802.3bm CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как телекоммуникации, применения для поставщиков услуг и беспроводные сети 5G, как для наружного, так и для внутреннего развертывания.

Описание
Артикул Juniper Networks
JNP-QSFP-100G-LR4-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
LAN WDM EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-4.3~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-10.6 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4 Вт
Коэффициент экстинкции
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Технология монтажа микросхем
BOX
Виды модуляции
NRZ
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Обладая низким энергопотреблением 4 Вт, высокой плотностью и скоростью, модуль QSFP28 предлагает популярный способ помочь вам быстро перейти на передачу 100 Гбит/с.
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Проходит строгий отбор на передовом оборудовании, что гарантирует получение высококачественной и надежной оптики.
Испытание оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест глазных узоров
Маржа маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (12)Specification (2)Application (1)Connectors (1)Customization (1)FEC (1)Lead Time (1)OTU4 (1)Parameter (1)Policy (1)Product Recommendation (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
11
0
0
0
0

B***o

Norway

March 31, 2022
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

J***z

Switzerland

November 06, 2020
5.0
Colis bien emballé, bon produit conforme à la description, tout est bien.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

E***s

France

October 18, 2020
5.0
Emballage soigné pour bien protéger les modules. Livraison à temps et bon service avant et après-vente.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели