FOLS-202 источник оптического излучения - оптоволоконный тестер с изысканным внешним видом и эргономичным дизайном. Он обеспечивает двухволновой лазерный выход 850 нм и 1300 нм для измерения многомодового волокна, который в основном используется в сетях FTTx и тестировании оптоволоконных сетей. В сочетании с измерителем мощности прибор называется набором для измерения оптических потерь или OLTS, обычно используемым для измерения оптической мощности и сквозных оптических потерь.
![FOLS-202 Портативный Источник Оптического Излучения (850/1300nm) с Разъёмом 2.5mm FC/SC Это изображение касается FOLS-202.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/97569.main.jpeg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![FOLS-202 Портативный Источник Оптического Излучения (850/1300nm) с Разъёмом 2.5mm FC/SC Это изображение касается FOLS-202.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97569.main.jpeg)
![FOLS-202 Портативный Источник Оптического Излучения (850/1300nm) с Разъёмом 2.5mm FC/SC Это изображение касается FOLS-202.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97569.C.jpeg)
![FOLS-202 Портативный Источник Оптического Излучения (850/1300nm) с Разъёмом 2.5mm FC/SC Это изображение касается FOLS-202.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97569.D.jpeg)
![FOLS-202 Портативный Источник Оптического Излучения (850/1300nm) с Разъёмом 2.5mm FC/SC Это изображение касается FOLS-202.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97569.F.jpeg)
![FOLS-202 Портативный Источник Оптического Излучения (850/1300nm) с Разъёмом 2.5mm FC/SC Это изображение касается FOLS-202.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97569.G.jpeg)
![FOLS-202 Портативный Источник Оптического Излучения (850/1300nm) с Разъёмом 2.5mm FC/SC Это изображение касается FOLS-202.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97569.H.jpeg)
![FOLS-202 Портативный Источник Оптического Излучения (850/1300nm) с Разъёмом 2.5mm FC/SC Это изображение касается FOLS-202.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97569.I.jpeg)
FOLS-202 Портативный Источник Оптического Излучения (850/1300nm) с Разъёмом 2.5mm FC/SC
FOLS-202 Источник Оптического Излучения
Высокая стабилизация за счет встроенного оптического изолятора
Поддержка 2 длин волн на выходе из одного порта для удовлетворения конкретных требований
Выход модуляции CW, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц на длинах волн 850/1300 нм
Высокая стабильность
Стабильный многоволновой и многомодовый лазерный выход.
Пыленепроницаемая конструкция кнопок
Мембранные сенсорные кнопки предотвращают попадание пыли в устройство.
Protective Case
Защищает источник света от повреждений при падении, ударах и ношении.
Простой и понятный дизайн кнопок облегчает операцию. Благодаря ЖК-дисплею с подсветкой он поддерживает операцию ночью или в более темных случаях.
Оснащён адаптерами FC, SC, ST 2.5 мм (заказными) и может использоваться непосредственно с портом источника оптического света, что позволяет напрямую подключать его к разъёмам FC, SC, ST.
Адаптер SC
Адаптер FC
Адаптер ST (заказной)
Источники оптического света являются частью наиболее важных инструментов для всех техников, устанавливающих или обслуживающих оптоволоконные сети. FOLS-202 проверяет непрерывность и оценивает качество передачи данных по оптоволокну. В сочетании с портативным измерителем оптической мощности он предлагает быстрое и точное решение для тестирования как одномодовых, так и многомодовых волокон.
D***z
France
Q***s
United States
P***o
United States