Модуль SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-LR на расстоянии до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексный разъём LC. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль 25G идеально подходит для 25G Ethernet, ЦОД и беспроводной сети 5G. Каждый модуль SFP28 проходит индивидуальное тестирование в целевом коммутаторе, он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной промышленный(Industrial) 25GBASE-LR SFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 5G
#97289
#97289
US$69.00
FS P/N: SFP28-25GLR-31-IFS P/N: SFP28-25GLR-31-I
Заказы
89
Отзывы 62
Вопросы 5
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
430 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
25GBASE-LR SFP28 модуль DOM для ЦОД и беспроводных сетей 5G(SMF, 1310 нм, 10 км, LC, промышленный, DOM)
Описание
Артикул
SFP28-25GLR-31-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.8Гбит/с
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB 1310nm
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
TX Мощность
-2~4 дБм
Чувствительность приемника
<-14 дБм
Потребляемая мощность
1.3W
Коэффициент вымирания
3.5 дБ
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф по передаче и дисперсии
1 дБ
Бюджет мощности
12 дБ
Технология монтажа микросхем
TO-CAN
Функция FEC*
Поддержка
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Telecom
Внимание:* Для повышения надежности передачи необходимо включить FEC на хосте.
Система контроля качества
Система контроля качества
Программа тестирования качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Custom Compatible Brands
100% Tested in Host Devices
Онлайн-сервис пользовательских этикеток с учетом ваших потребностей
Индивидуальные этикетки для легкой идентификации, облегчающие получение, хранение и развертывание.
Выберите типы этикеток
Цветные черно-белые или нейтральные этикетки
Заполните данные этикетки
Логотип бренда, P/N, S/N, Название поставщика
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
1310nm
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER≤5E-5
Температурный тест
-40~85°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
62
0
0
0
0
N***a
United States
October 09, 2023
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***a
United States
October 09, 2023
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***a
United States
October 09, 2023
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели