Модуль SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-LR на расстоянии до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексный разъём LC. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль 25G идеально подходит для 25G Ethernet, ЦОД и беспроводной сети 5G. Каждый модуль SFP28 проходит индивидуальное тестирование в целевом коммутаторе, он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI.
![25GBASE-LR SFP28 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221007113204vsz9db.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![25GBASE-LR SFP28 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/images/20231220155604xhr6a6.jpg)
![25GBASE-LR SFP28 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007113204vsz9db.jpg)
![25GBASE-LR SFP28 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007113204grjgpk.jpg)
![25GBASE-LR SFP28 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007104245jsrdtt.jpg)
![25GBASE-LR SFP28 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007113204iccqn6.jpg)
![25GBASE-LR SFP28 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007104245c13e53.jpg)
25GBASE-LR SFP28 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS
#97268
#97268
US$69.00
FS P/N: SFP28-25GLR-31-IFS P/N: SFP28-25GLR-31-I
Заказы
266
Отзывы 62
Вопросы 10
Transceiver Models:
430 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
25GBASE-LR SFP28 модуль DOM для ЦОД и беспроводных сетей 5G (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, промышленный, DOM)
Описание
FS Оригинальный
SFP28-25GLR-31-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.8Gbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB 1310nm
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
TX Мощность
-2~4dBm
Чувствительность приемника
<-14dBm
Потребляемая мощность
1.3W
Коэффициент вымирания
3.5dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф по передаче и дисперсии
1dB
Бюджет мощности
12dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC
Поддержка RS-FEC, Base-R FEC
Перегрузка приемника
2.4дБм
EMI (Anti-Electromagnetic Interference)
Поддержка
Протоколы
SFP28 MSA, RoHS-6, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, телекома, разветвление 100GE SR4 на 25GE SR
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Программа тестирования качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230208103139krpk45.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 25G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
1310nm
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER≤5E-5
Температурный тест
-40~85°C
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (10)Matched Attenuator (2)CDR (1)FS Box (1)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
62
0
0
0
0
N***a
United States
October 09, 2023
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***a
United States
October 09, 2023
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***a
United States
October 09, 2023
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели