Моудуль SFP28 SFP28 обеспечивает пропускную способность 25gbase-SR до 100 м по многомодовому волокну (MMF) с длиной волны 850 нм через Duplexный разъем LC. Он обеспечивает возможность подключения 25gbase Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД, подходящих как для наружного, так и для внутреннего развертывания. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI.
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m Industrial DOM Duplex LC MMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221107175230n2dtje.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m Industrial DOM Duplex LC MMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/images/20231220154653sp4i6i.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m Industrial DOM Duplex LC MMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107175230n2dtje.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m Industrial DOM Duplex LC MMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107175230wu8dnp.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m Industrial DOM Duplex LC MMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107175230ot1ssd.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m Industrial DOM Duplex LC MMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107180023b8cx0u.jpg)
![25GBASE-SR SFP28 850nm 100m Industrial DOM Duplex LC MMF для коммутаторов FS Это изображение касается SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107180023klpmjn.jpg)
25GBASE-SR SFP28 850nm 100m Industrial DOM Duplex LC MMF для коммутаторов FS
#97267
#97267
US$56.00
FS P/N: SFP28-25GSR-85-IFS P/N: SFP28-25GSR-85-I
Заказы
225
Отзывы 29
Вопросы 5
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 1 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
25GBASE-SR SFP28 DOM модуль для ЦОД и телекома (MMF, 850 нм, 100 м, LC, Промышленный, DOM)
Описание
FS Оригинальный
SFP28-25GSR-85-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Gbps
Длина волны
Лазер VCSEL 850нм
Макс. расстояние передачи
100m @ OM4 MMF, 70m @ OM3 MMF
Разъём
LC duplex
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850nm
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
TX Мощность
-5~2.4дБм
Чувствительность приемника
<-10.3dBm
Потребляемая мощность
<1Вт
Коэффициент вымирания
2dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф по передаче и дисперсии
3dB
Бюджет мощности
5.3dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC
Поддержка RS-FEC, Base-R FEC
Перегрузка приемника
2.4дБм
EMI (Anti-Electromagnetic Interference)
Поддержка
Протоколы
SFP28 MSA, RoHS-6, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, телекома, разветвление 100GE SR4 на 25GE SR
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Программа тестирования качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202301181436112nhc9g.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 25G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)4x25G Breakout (1)Application Environment (1)Cable Type (1)FS Box (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
27
2
0
0
0
H***s
United States
November 08, 2023
The SFP28-25GSR-85-I modules worked seamlessly with our existing switches and routers, with no recognition or performance issues.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***s
Poland
November 01, 2023
In terms of logistics, the goods are tightly packaged to protect the optical modules from damage during transportation.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***s
France
October 17, 2023
What I appreciate most is the ease of installation and Plug and Play function of this module. As soon as I received the goods, I immediately installed it on our network equipment and started running smoothly without special configuration.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели