![Общий совместимый 50GBASE-BX40-D QSFP28 PAM4 модуль 1309 нм-TX/1295 нм-RX 40 км DOM Это изображение касается QSFP28-50G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/97242.B.jpeg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Общий совместимый 50GBASE-BX40-D QSFP28 PAM4 модуль 1309 нм-TX/1295 нм-RX 40 км DOM Это изображение касается QSFP28-50G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97242.B.jpeg)
![Общий совместимый 50GBASE-BX40-D QSFP28 PAM4 модуль 1309 нм-TX/1295 нм-RX 40 км DOM Это изображение касается QSFP28-50G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97242.C.jpeg)
![Общий совместимый 50GBASE-BX40-D QSFP28 PAM4 модуль 1309 нм-TX/1295 нм-RX 40 км DOM Это изображение касается QSFP28-50G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97242.D.jpeg)
![Общий совместимый 50GBASE-BX40-D QSFP28 PAM4 модуль 1309 нм-TX/1295 нм-RX 40 км DOM Это изображение касается QSFP28-50G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97242.E.jpeg)
![Общий совместимый 50GBASE-BX40-D QSFP28 PAM4 модуль 1309 нм-TX/1295 нм-RX 40 км DOM Это изображение касается QSFP28-50G-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97242.F.jpeg)
Общий совместимый 50GBASE-BX40-D QSFP28 PAM4 модуль 1309 нм-TX/1295 нм-RX 40 км DOM
#97242
#97242
US$2,099.00
FS P/N: QSFP28-50G-BX40FS P/N: QSFP28-50G-BX40
Заказы
6
Отзывы 2
Вопросы 2
Transceiver Models:
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
50GBASE-BX40-D QSFP28 PAM4 модуль (SMF, 1309 нм-TX/1295 нм-RX, 40 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP28-50G-BX40
Название Поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. Скорость Передачи Данных
53.125Gbps
Длина Волны
1309nm-TX/1295nm-RX
Макс. Расстояние Передачи
40km
Разъем
LC Cимплекс
Формат Модуляции
PAM4
Тип Передатчика
LAN-WDM
Тип модуля
PIN
Тип волокна
SMF
DDM/DOM
Поддержка
TX Мощность
0.4~6.63dBm
Чувствительность Приемника
<-15.1dBm
Потребляемая Мощность
<4.5W
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Применение
50GBASE Ethernet, 5G Network Mid/Backhaul
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Application (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
G***n
Argentina
February 17, 2020
I got a bunch of fs.com stuff and purchased a pac of 1309nm TX 1295nm RX version for upgrading the ethernet network from 10G to 50G. There are no technical issues with this product. For that I want to give 5 stars. I will continue to buy components from FS.com next time.
подтвердит покупку
Полезный 17
Отзывы 0A***m
United States
January 26, 2020
Second time ordering from fs.com. Easy to hook cables in and seems extremely stable. Asked some questions of the item and they responded very quickly. Anyway, I am very content with this purchase.
подтвердит покупку
Полезный 11
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели