модуль Cisco SFP-25GBX-U-10-I совместимый SFP+ обеспечивает пропускную способность 25GBase-BX до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1270 нм-TX/1330 нм-RX через симплексный разъем LC. Этот двунаправленный модуль должен использоваться с другим модулем или сетевым устройством комплиментарных длин волн. Этот модуль обеспечивает возможность подключения 25gbase Ethernet для 25G Ethernet, телекома, ЦОД и 5G Network Fronthaul, подходящих как для наружного, так и для внутреннего развертывания. Этот модуль полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной промышленный(Industrial) 25GBASE SFP28 модуль 1270 нм-TX/1330 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF для беспроводной сети 5G
#96809
#96809
US$99.00
FS P/N: SFP28-25G-BX-IFS P/N: SFP28-25G-BX-I
Заказы
8
Отзывы 6
Вопросы 5
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
100 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
25GBASE-BX10-U SFP28 модуль для ЦОД и телекома (SMF, 1270 нм-TX/1330 нм-RX, 10 км, LC, Промышленный, DOM)
Описание
Артикул
SFP28-25G-BX-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Гбит/с
Длина волны
1270 нм-TX/1330 нм-RX
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC simplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
TX Мощность
-2~4 дБм
Чувствительность приемника
<-13 дБм
Потребляемая мощность
1.2W
Коэффициент вымирания
3.5 дБ
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф по передаче и дисперсии
3 дБ
Бюджет мощности
11 дБ
Технология монтажа микросхем
TO-CAN
Функция FEC*
Не поддерживается
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Telecom, 5G Network Fronthaul
Внимание:* Для повышения надежности передачи необходимо включить FEC на хосте.
Система контроля качества
Система контроля качества
Программа тестирования качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Custom Compatible Brands
100% Tested in Host Devices
Онлайн-сервис пользовательских этикеток с учетом ваших потребностей
Индивидуальные этикетки для легкой идентификации, облегчающие получение, хранение и развертывание.
Выберите типы этикеток
Цветные черно-белые или нейтральные этикетки
Заполните данные этикетки
Логотип бренда, P/N, S/N, Название поставщика
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
M***o
United States
April 21, 2023
Can I review without purchase anything?
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0O***s
United States
September 20, 2022
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0B***y
Netherlands
July 08, 2022
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели