Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Brocade 25G-SFP28-BXU-I совместимый промышленный(Industrial) 25GBASE SFP28 модуль 1270 нм-TX/1330 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF
#96799
#96799
US$99.00
FS P/N: SFP28-25G-BX-IFS P/N: SFP28-25G-BX-I
Заказы
2
Отзывы 6
Вопросы 6
Transceiver Models:
103 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Brocade 25G-SFP28-BXU-I совместимый 25GBASE-BX10-U SFP28 модуль для ЦОД и Телекома (SMF, 1270 нм-TX/1330 нм-RX, 10 км, LC, Промышленный, DOM)
Описание
Артикул Brocade
25G-SFP28-BXU-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Gbps
Длина волны
1270nm-TX/1330nm-RX
Макс. расстояние передачи
10km
Разъема
LC Cимплекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип модуля
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
TX Мощность
-2~4dBm
Чувствительность приемника
<-13dBm
Потребляемая мощность
1.2W
Коэффициент вымирания
3.5dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф за передачу и рассеяние
3dB
Бюджет на электроэнергию
11dB
Технология монтажа микросхем
TO-CAN
Функция FEC*
Не поддерживается
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, Telecom, 5G Network Fronthaul
Внимание:* Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Matching Cables (2)CDR (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
M***o
United States
April 21, 2023
Can I review without purchase anything?
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0O***s
United States
September 20, 2022
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0B***y
Netherlands
July 08, 2022
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели